카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
C17.40 - Stripper for blanking die
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
STRIPPER FOR BLANKING DIES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/estrattori_per_stampi/estrattori_per_stampi.prj},{NB=C17.40.27306.},{H2=21.2},{B2=19},{H=27},{L=306},{L1=30},{L3=2},{D=7.5},{D1=4},{H1=3},{B1=15},{L2=34},{E=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
H2
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
B1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
C17.40.27306
21.2
19
27
306
30
2
7.5
4
3
15
34
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청