카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 500 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv500_asmtab.prj},{NB=RV500-032-A-N--(0)},{CU=32},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=38},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=30.0},{S=3.14},{W=0.34},{A=20},{E=33},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=55},{FS2A=55},{FCA=68},{FCQA=52},{FSA=95},{H=60},{FSD=74},{FT=20.000},{ED=1.000},{V2=0.03027},{S2=3.14159},{P2=150},{OSM=2},{SPM=80},{CODE=RV500-032-A-N},{CODENIT=KD5-32.1-C},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV500-010-A
RV500-010-A
10
50
40
2
38
150
20
470
693
824
11.0
3.14
0.27
RV500-013-A
RV500-013-A
13
56
43
2
38
150
20
470
713
854
14.0
3.14
0.25
RV500-016-A
RV500-016-A
16
62
46
2
38
150
20
470
726
876
17.0
3.14
0.26
RV500-019-A
RV500-019-A
19
68
49
2
38
150
20
470
736
892
19.0
3.14
0.28
RV500-025-A
RV500-025-A
25
80
55
2
38
150
20
470
751
916
24.0
3.14
0.31
RV500-032-A
RV500-032-A
32
94
62
2
38
150
20
470
762
933
30.0
3.14
0.34
RV500-038-A
RV500-038-A
38
106
68
2
38
150
20
470
768
944
35.0
3.14
0.37
RV500-050-A
RV500-050-A
50
130
80
2
38
150
20
470
777
958
46.0
3.14
0.43
RV500-063-A
RV500-063-A
63
156
93
2
38
150
20
470
783
968
57.0
3.14
0.49
RV500-075-A
RV500-075-A
75
180
105
2
38
150
20
470
787
975
67.0
3.14
0.54
RV500-080-A
RV500-080-A
80
190
110
2
38
150
20
470
788
977
72.0
3.14
0.57
RV500-100-A
RV500-100-A
100
230
130
2
38
150
20
470
792
983
89.0
3.14
0.66
RV500-125-A
RV500-125-A
125
280
155
2
38
150
20
470
795
988
110.0
3.14
0.78
RV500-010-A-N
RV500-010-A-N
10
50
40
2
38
0
20
0
0
0
11.0
3.14
0.27
RV500-013-A-N
RV500-013-A-N
13
56
43
2
38
0
20
0
0
0
14.0
3.14
0.25
RV500-016-A-N
RV500-016-A-N
16
62
46
2
38
0
20
0
0
0
17.0
3.14
0.26
RV500-019-A-N
RV500-019-A-N
19
68
49
2
38
0
20
0
0
0
19.0
3.14
0.28
RV500-025-A-N
RV500-025-A-N
25
80
55
2
38
0
20
0
0
0
24.0
3.14
0.31
RV500-032-A-N
RV500-032-A-N
32
94
62
2
38
0
20
0
0
0
30.0
3.14
0.34
RV500-038-A-N
RV500-038-A-N
38
106
68
2
38
0
20
0
0
0
35.0
3.14
0.37
RV500-050-A-N
RV500-050-A-N
50
130
80
2
38
0
20
0
0
0
46.0
3.14
0.43
RV500-063-A-N
RV500-063-A-N
63
156
93
2
38
0
20
0
0
0
57.0
3.14
0.49
RV500-075-A-N
RV500-075-A-N
75
180
105
2
38
0
20
0
0
0
67.0
3.14
0.54
RV500-080-A-N
RV500-080-A-N
80
190
110
2
38
0
20
0
0
0
72.0
3.14
0.57
RV500-100-A-N
RV500-100-A-N
100
230
130
2
38
0
20
0
0
0
89.0
3.14
0.66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청