카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 500 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_500_asmtab.prj},{NB=RS500-029-A-N--(0)},{CU=29},{L=94},{LMIN=65},{RC=2},{D=38},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1P=0},{S=3.14},{W=0.34},{A=20},{E=33},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=55},{FS2A=55},{FCA=68},{FCQA=52},{FSA=95},{H=60},{FT=56.500},{ED=1.000},{S2=3.14159},{V2=0.03027},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=80},{CODE=RS500-029-A-N},{CODENIT=KS5-29-C},{F1I=0},{V=30},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FS2A38','FS2A 38','rs_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rs_fb2b2.jpg','FT38','FT 38','rs_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RS500-007-A
RS500-007-A
7
50
43
2
38
150
20
470
609
694
11
3.14
0.24
RS500-010-A
RS500-010-A
10
56
46
2
38
150
20
470
639
739
14
3.14
0.25
RS500-013-A
RS500-013-A
13
62
49
2
38
150
20
470
661
773
17
3.14
0.26
RS500-016-A
RS500-016-A
16
68
52
2
38
150
20
470
678
800
19
3.14
0.28
RS500-022-A
RS500-022-A
22
80
58
2
38
150
20
470
703
838
24
3.14
0.31
RS500-029-A
RS500-029-A
29
94
65
2
38
150
20
470
722
868
30
3.14
0.34
RS500-035-A
RS500-035-A
35
106
71
2
38
150
20
470
733
887
35
3.14
0.37
RS500-047-A
RS500-047-A
47
130
83
2
38
150
20
470
749
913
46
3.14
0.42
RS500-060-A
RS500-060-A
60
156
96
2
38
150
20
470
760
931
57
3.14
0.48
RS500-072-A
RS500-072-A
72
180
108
2
38
150
20
470
767
942
67
3.14
0.54
RS500-077-A
RS500-077-A
77
190
113
2
38
150
20
470
770
946
72
3.14
0.56
RS500-097-A
RS500-097-A
97
230
133
2
38
150
20
470
777
958
89
3.14
0.66
RS500-122-A
RS500-122-A
122
280
158
2
38
150
20
470
783
968
110
3.14
0.77
RS500-007-A-N
RS500-007-A-N
7
50
43
2
38
0
20
0
0
0
11
3.14
0.24
RS500-010-A-N
RS500-010-A-N
10
56
46
2
38
0
20
0
0
0
14
3.14
0.25
RS500-013-A-N
RS500-013-A-N
13
62
49
2
38
0
20
0
0
0
17
3.14
0.26
RS500-016-A-N
RS500-016-A-N
16
68
52
2
38
0
20
0
0
0
19
3.14
0.28
RS500-022-A-N
RS500-022-A-N
22
80
58
2
38
0
20
0
0
0
24
3.14
0.31
RS500-029-A-N
RS500-029-A-N
29
94
65
2
38
0
20
0
0
0
30
3.14
0.34
RS500-035-A-N
RS500-035-A-N
35
106
71
2
38
0
20
0
0
0
35
3.14
0.37
RS500-047-A-N
RS500-047-A-N
47
130
83
2
38
0
20
0
0
0
46
3.14
0.42
RS500-060-A-N
RS500-060-A-N
60
156
96
2
38
0
20
0
0
0
57
3.14
0.48
RS500-072-A-N
RS500-072-A-N
72
180
108
2
38
0
20
0
0
0
67
3.14
0.54
RS500-077-A-N
RS500-077-A-N
77
190
113
2
38
0
20
0
0
0
72
3.14
0.56
RS500-097-A-N
RS500-097-A-N
97
230
133
2
38
0
20
0
0
0
89
3.14
0.66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청