카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RF 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rf/rf_2400_asmtab.prj},{NB=RF2400-038-A-E--(0)},{CODE=RF2400-038-A-E},{COD=RF2400-038-A-E},{CODENIT=KF24-38.2-E},{CU=38},{L=131},{LMIN=93},{RC=3},{D=75},{P=0},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=181.0},{S=15.9},{W=2.03},{VERS=2401},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg'},{ED=2.000},{FT=MIN},{V2=0.18138},{S2=15.90431},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=65},{FISXNIT='-','-','rv_nofix2.jpg'},{PPATH=rf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
W
Weight
[Kg]
RF2400-016-A
RF2400-016-A
16
87
71
3
75
150
20
2385
3493
4142
93.0
15.9
1.68
RF2400-019-A
RF2400-019-A
19
93
74
3
75
150
20
2385
3574
4271
105.0
15.9
1.73
RF2400-025-A
RF2400-025-A
25
105
80
3
75
150
20
2385
3698
4468
129.0
15.9
1.82
RF2400-032-A
RF2400-032-A
32
119
87
3
75
150
20
2385
3800
4632
157.0
15.9
1.93
RF2400-038-A
RF2400-038-A
38
131
93
3
75
150
20
2385
3864
4737
181.0
15.9
2.03
RF2400-050-A
RF2400-050-A
50
155
105
3
75
150
20
2385
3956
4887
230.0
15.9
2.21
RF2400-063-A
RF2400-063-A
63
181
118
3
75
150
20
2385
4022
4996
282.0
15.9
2.42
RF2400-075-A
RF2400-075-A
75
205
130
3
75
150
20
2385
4066
5068
330.0
15.9
2.61
RF2400-080-A
RF2400-080-A
80
215
135
3
75
150
20
2385
4081
5093
350.0
15.9
2.69
RF2400-100-A
RF2400-100-A
100
255
155
3
75
150
20
2385
4127
5169
431.0
15.9
3.00
RF2400-125-A
RF2400-125-A
125
305
180
3
75
150
20
2385
4166
5234
532.0
15.9
3.40
RF2400-016-A-E
RF2400-016-A-E
16
87
71
3
75
0
20
0
0
0
93.0
15.9
1.68
RF2400-019-A-E
RF2400-019-A-E
19
93
74
3
75
0
20
0
0
0
105.0
15.9
1.73
RF2400-025-A-E
RF2400-025-A-E
25
105
80
3
75
0
20
0
0
0
129.0
15.9
1.82
RF2400-032-A-E
RF2400-032-A-E
32
119
87
3
75
0
20
0
0
0
157.0
15.9
1.93
RF2400-038-A-E
RF2400-038-A-E
38
131
93
3
75
0
20
0
0
0
181.0
15.9
2.03
RF2400-050-A-E
RF2400-050-A-E
50
155
105
3
75
0
20
0
0
0
230.0
15.9
2.21
RF2400-063-A-E
RF2400-063-A-E
63
181
118
3
75
0
20
0
0
0
282.0
15.9
2.42
RF2400-075-A-E
RF2400-075-A-E
75
205
130
3
75
0
20
0
0
0
330.0
15.9
2.61
RF2400-080-A-E
RF2400-080-A-E
80
215
135
3
75
0
20
0
0
0
350.0
15.9
2.69
RF2400-100-A-E
RF2400-100-A-E
100
255
155
3
75
0
20
0
0
0
431.0
15.9
3.00
RF2400-125-A-E
RF2400-125-A-E
125
305
180
3
75
0
20
0
0
0
532.0
15.9
3.40
RF2400-016-A-N
RF2400-016-A-N
16
87
71
3
75
0
20
0
0
0
93.0
15.9
1.68
RF2400-019-A-N
RF2400-019-A-N
19
93
74
3
75
0
20
0
0
0
105.0
15.9
1.73
RF2400-025-A-N
RF2400-025-A-N
25
105
80
3
75
0
20
0
0
0
129.0
15.9
1.82
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청