카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VBG105 - Bronze prismatic guide with graphite inserts VDI 3357
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/vbg_105.prj},{NB=VBG105.020006544},{CODE=VBG105.020006544},{W=200},{L=65},{T=44},{W1=25},{W2=-},{W2X=0.000},{W3=175},{W4=55},{W5=150},{L1=37.5},{T1=20},{T2=20},{T3=47},{D=13.5},{D1=20},{D2=12},{D3=16},{H=65},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
VBG105. 150 x 65 x 44
VBG105.015006544
150
65
44
25
-
125
55
100
37.5
20
20
47
13.5
20
12
16
65
2
VBG105. 200 x 65 x 44
VBG105.020006544
200
65
44
25
-
175
55
150
37.5
20
20
47
13.5
20
12
16
65
2
VBG105. 250 x 65 x 44
VBG105.025006544
250
65
44
25
125
225
55
200
37.5
20
20
47
13.5
20
12
16
65
3
VBG105. 300 x 65 x 44
VBG105.030006544
300
65
44
25
150
275
55
250
37.5
20
20
47
13.5
20
12
16
65
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청