카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
UBG110 - Bronze prismatic guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/ubg_110.prj},{NB=UBG110.020012035},{CODE=UBG110.020012035},{W=200},{L=120},{T=35},{W1=25},{W2=100},{W3=175},{W4=50},{W5=150},{L1=90},{T1=8},{R=3.5},{H=65},{D=10},{D1=13},{D2=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
UBG110. 150 x 120 x 35
UBG110.015012035
150
120
35
25
75
125
50
100
90
8
3.5
65
10
13
20
UBG110. 200 x 120 x 35
UBG110.020012035
200
120
35
25
100
175
50
150
90
8
3.5
65
10
13
20
UBG110. 250 x 120 x 35
UBG110.025012035
250
120
35
25
125
225
50
200
90
8
3.5
65
10
13
20
UBG110. 300 x 120 x 35
UBG110.030012035
300
120
35
25
150
275
50
250
90
8
3.5
65
10
13
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청