카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG117 - Bronze sliding plate with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_117.prj},{NB=PBG117.015004015},{CODE=PBG117.015004015},{W=150},{L=40},{T=15},{W1=25},{W2=125},{L1=20},{T1=9},{D=15},{D1=9},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG117. 75 x 40 x 15
PBG117.007504015
75
40
15
15
60
20
9
15
9
2
PBG117. 100 x 40 x 15
PBG117.010004015
100
40
15
25
75
20
9
15
9
2
PBG117. 125 x 40 x 15
PBG117.012504015
125
40
15
25
100
20
9
15
9
2
PBG117. 150 x 40 x 15
PBG117.015004015
150
40
15
25
125
20
9
15
9
2
PBG117. 75 x 60 x 15
PBG117.007506015
75
60
15
15
60
30
9
15
9
2
PBG117. 100 x 60 x 15
PBG117.010006015
100
60
15
25
75
30
9
15
9
2
PBG117. 125 x 60 x 15
PBG117.012506015
125
60
15
25
100
30
9
15
9
2
PBG117. 150 x 60 x 15
PBG117.015006015
150
60
15
25
125
30
9
15
9
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청