카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG116 - Bronze sliding plate with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_116.prj},{NB=PBG116.030008020},{CODE=PBG116.030008020},{W=300},{L=80},{T=20},{W1=25},{W2=105},{W3=195},{W4=275},{L1=40.0},{T1=13},{D=20},{D1=13.5},{HOLES=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG116. 250 x 50 x 20
PBG116.025005020
250
50
20
25
85
165
225
25.0
13
20
13.5
4
PBG116. 300 x 50 x 20
PBG116.030005020
300
50
20
25
105
195
275
25.0
13
20
13.5
4
PBG116. 350 x 50 x 20
PBG116.035005020
350
50
20
25
125
225
325
25.0
13
20
13.5
4
PBG116. 400 x 50 x 20
PBG116.040005020
400
50
20
25
145
255
375
25.0
13
20
13.5
4
PBG116. 450 x 50 x 20
PBG116.045005020
450
50
20
25
165
285
425
25.0
13
20
13.5
4
PBG116. 500 x 50 x 20
PBG116.050005020
500
50
20
25
175
325
475
25.0
13
20
13.5
4
PBG116. 250 x 80 x 20
PBG116.025008020
250
80
20
25
85
165
225
40.0
13
20
13.5
4
PBG116. 300 x 80 x 20
PBG116.030008020
300
80
20
25
105
195
275
40.0
13
20
13.5
4
PBG116. 350 x 80 x 20
PBG116.035008020
350
80
20
25
125
225
325
40.0
13
20
13.5
4
PBG116. 400 x 80 x 20
PBG116.040008020
400
80
20
25
145
255
375
40.0
13
20
13.5
4
PBG116. 450 x 80 x 20
PBG116.045008020
450
80
20
25
165
285
425
40.0
13
20
13.5
4
PBG116. 500 x 80 x 20
PBG116.050008020
500
80
20
25
175
325
475
40.0
13
20
13.5
4
PBG116. 450 x 100 x 20
PBG116.045010020
450
100
20
25
165
285
425
50.0
13
20
13.5
4
PBG116. 500 x 100 x 20
PBG116.050010020
500
100
20
25
175
325
475
50.0
13
20
13.5
4
PBG116. 450 x 125 x 20
PBG116.045012520
450
125
20
25
165
285
425
62.5
13
20
13.5
4
PBG116. 500 x 125 x 20
PBG116.050012520
500
125
20
25
175
325
475
62.5
13
20
13.5
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청