카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PAA 117 - Steel sliding plate
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/paa_117.prj},{NB=PAA117.015004015},{CODE=PAA117.015004015},{W=160},{L=40},{T=15},{W1=25},{W2=135},{L1=20},{T1=9},{D=15},{D1=9},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code R.C.M.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PAA117. 80 x 40 x 15
PAA117.008004015
80
40
15
25
55
20
9
15
9
2
PAA117. 100 x 40 x 15
PAA117.010004015
100
40
15
25
75
20
9
15
9
2
PAA117. 125 x 40 x 15
PAA117.012504015
125
40
15
25
100
20
9
15
9
2
PAA117. 160 x 40 x 15
PAA117.015004015
160
40
15
25
135
20
9
15
9
2
PAA117. 80 x 60 x 15
PAA117.008006015
80
60
15
25
55
30
9
15
9
2
PAA117. 100 x 60 x 15
PAA117.010006015
100
60
15
25
75
30
9
15
9
2
PAA117. 125 x 60 x 15
PAA117.012506015
125
60
15
25
100
30
9
15
9
2
PAA117. 160 x 60 x 15
PAA117.015006015
160
60
15
25
135
30
9
15
9
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청