카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 108 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_108.prj},{NB=BBG108.040066053},{CODE1=BBG108.040066053},{CODE2=BBG108.042066053},{D=40},{DX=40,42},{L=66},{L1=53},{D1=54},{D2=63},{D3=58},{L2=13},{R=3},{TIPO=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
TIPO
ⁿ/ₐ
BBG 108. 18 x 31 x 18
BBG108.018031018
31
18
28
34
29
13
3
A
BBG 108. 18 x 49 x 36
BBG108.018049036
49
36
28
34
29
13
3
A
BBG 108. 18 x 50 x 18
BBG108.018050018
50
18
28
34
31
32
3
B
BBG 108. 18 x 69 x 26
BBG108.018069026
69
26
28
34
31
43
3
B
BBG 108. 18 x 70 x 18
BBG108.018070018
70
18
28
34
31
52
3
B
BBG 108. 24 x 36 x 23
BBG108.024036023
36
23
38
44
39
13
3
A
BBG 108. 24 x 54 x 41
BBG108.024054042
54
41
38
44
39
13
3
A
BBG 108. 24 x 55 x 23
BBG108.024055023
55
23
38
44
41
32
3
B
BBG 108. 24 x 79 x 32
BBG108.024079032
79
32
38
44
41
47
3
B
BBG 108. 24 x 80 x 23
BBG108.024080023
80
23
38
44
41
57
3
B
BBG 108. 30 x 43 x 30
BBG108.030043030
43
30
45
53
48
13
3
A
BBG 108. 30 x 59 x 46
BBG108.030059046
59
46
45
53
48
13
3
A
BBG 108. 30 x 60 x 26
BBG108.030060026
60
26
45
53
50
34
3
B
BBG 108. 30 x 89 x 36
BBG108.030089036
89
36
45
53
50
53
3
B
BBG 108. 30 x 90 x 26
BBG108.030090026
90
26
45
53
50
64
3
B
BBG 108. 40 x 49 x 36
BBG108.040049036
49
36
54
63
58
13
3
A
BBG 108. 40 x 66 x 53
BBG108.040066053
66
53
54
63
58
13
3
A
BBG 108. 40 x 67 x 30
BBG108.040067030
67
30
54
63
60
37
3
B
BBG 108. 40 x 99 x 46
BBG108.040099046
99
46
54
63
60
53
3
B
BBG 108. 40 x 100 x 30
BBG108.040100030
100
30
54
63
60
70
3
B
BBG 108. 50 x 59 x 46
BBG108.050059046
59
46
65
79
74
13
5
A
BBG 108. 50 x 74 x 61
BBG108.050074061
74
61
65
79
74
13
5
A
BBG 108. 50 x 75 x 35
BBG108.050075035
75
35
65
79
76
40
5
B
BBG 108. 50 x 109 x 56
BBG108.050109056
109
56
65
79
76
53
5
B
BBG 108. 50 x 110 x 35
BBG108.050110035
110
35
65
79
76
75
5
B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청