카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BCO - Flanged conical steel guide bush
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole/t_bcco.prj},{NB=BCO31},{CODE=BCO31},{D=31},{L=72},{L1=47},{TD=+0,008 +0,012},{D1=48},{D2=72},{D3=58},{V=M5},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{T=6},{A1=18.8},{A2=23.1},{LL=14},{DX=39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TD
Tolerance D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
V
Screws
ⁿ/ₐ
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
24
63
43
+0,006 +0,010
40
63
50
M5
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
25
63
43
+0,006 +0,010
40
63
50
M5
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
30
72
47
+0,008 +0,012
48
72
58
M5
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
31
72
47
+0,008 +0,012
48
72
58
M5
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
40
80
52
+0,008 +0,012
58
83
70
M6
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
41
80
52
+0,008 +0,012
58
83
70
M6
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
50
100
58
+0,008 +0,012
70
103
86
M8
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
51
100
58
+0,008 +0,012
70
103
86
M8
Flanged conical steel gui...
Flanged conical steel gui...
63
100
57
+0,008 +0,012
85
120
100
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청