카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SCSF - Dowel pin DIN 6325/ISO 8734
RCM
PRECISION COMPONENTS
DOWEL PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/spine_cilindriche_di_precisione/scsf.prj},{NB=SCSF6.0X010},{TYPE=SCSF},{D=6},{DX=6.000},{L=10},{LX=10,12,14,16,18,20,24,28,30,32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100},{MAT=Acciaio per utensili},{DUR=60 ± 2 HRC, 550-650 HV30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF2.0X010
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
2
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF2.5X010
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
2.5
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF3.0X010
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
3
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF4.0X010
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
4
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF5.0X010
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
5
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF6.0X010
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
6
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF8.0X016
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
8
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF10.0X018
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
10
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF12.0X020
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
12
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF14.0X040
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
14
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF16.0X045
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
16
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF18.0X045
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
18
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
SCSF20.0X040
Dowel pin DIN 6325/ISO 87...
20
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청