카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RPR - Regular punches
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/rpr.prj},{NB=RPR 8 71 X M2 192.500.30x600-0},{D=8},{DCOD=08},{H=11.0},{T=3},{TYP=X},{B=19},{BY=19},{RBX=[13 : 35]},{P=2.50},{RPX1=2.50},{RPX2=7.90},{MINW1=2.50},{W=0.00},{R=0.00},{MAXPG=7.90},{L=71},{LX=50,56,60,63,70,71,80,90,100,120},{LY=71,80,100,120},{MAT=M2},{RT=0.3},{G=0.00},{FX=},{FD=0.00},{FL=6},{ANGLE=0},{RH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
[mm]
MINW
Min W
[mm]
RT
[mm]
RPR 3 71 X P0.8, W0, R0 B...
3
5.0
2
1.00
0.3
RPR 4 71 X P1.6, W0, R0 B...
4
6.5
3
1.60
0.3
RPR 5 71 X P1.6, W0, R0 B...
5
8.0
3
1.60
0.3
RPR 6 71 X P1.6, W0, R0 B...
6
9.0
3
1.60
0.3
RPR 8 71 X P2.5, W0, R0 B...
8
11.0
3
2.50
0.3
RPR 10 71 X P3, W0, R0 B1...
10
14.0
3
3.00
0.3
RPR 12 71 X P4, W0, R0 B1...
12
16.0
4
4.00
0.3
RPR 13 71 X P5, W0, R0 B2...
13
17.0
4
5.00
0.3
RPR 16 71 X P8, W0, R0 B2...
16
20.0
4
8.00
0.3
RPR 20 71 X P10, W0, R0 B...
20
24.0
4
10.00
0.3
RPR 25 71 X P12, W0, R0 B...
25
29.0
4
12.00
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청