카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0229 - Flanged guide bush with bronze coated internal bore - B5B
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0229.prj},{NB=R0229-04-0004},{COD=R0229-04-0004},{D=31.000},{D1=48},{D2=72},{D3=58},{L=72},{L1=47},{VITI=5MA},{MAT=1.7131 + Bronzo},{TR=Cementazione + Tempra},{HD=HRC 61 - 63},{DN=9.500},{DD=5.500},{T=6.000},{LN=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VITI
Screws for mounting hole
ⁿ/ₐ
R0229-04-0001
R0229-04-0001
24.000
40
63
50
43
5MA
R0229-04-0002
R0229-04-0002
25.000
40
63
50
43
5MA
R0229-04-0003
R0229-04-0003
30.000
48
72
58
47
5MA
R0229-04-0004
R0229-04-0004
31.000
48
72
58
47
5MA
R0229-04-0005
R0229-04-0005
40.000
58
83
70
52
6MA
R0229-04-0006
R0229-04-0006
41.000
58
83
70
52
6MA
R0229-04-0007
R0229-04-0007
50.000
70
103
86
58
8MA
R0229-04-0008
R0229-04-0008
51.000
70
103
86
58
8MA
R0229-04-0009
R0229-04-0009
63.000
85
120
100
57
8MA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청