카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0243 - Demountable guide pillar (ISO 9182-5/DIN 9825) - R2021.46
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0243.prj},{NB=R0243-04-0057},{COD=R0243-04-0057},{D=38.000},{D1=50.000},{D2=61.000},{D3=73.700},{L=200.000},{L1=37.000},{M=M8},{NDMM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
Length L1
[mm]
L1
Length L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R0243-04-0001
R0243-04-0001
19.000
25.000
36.000
48.700
100.000
23.000
M8
R0243-04-0002
R0243-04-0002
19.000
25.000
36.000
48.700
112.000
23.000
M8
R0243-04-0003
R0243-04-0003
19.000
25.000
36.000
48.700
125.000
23.000
M8
R0243-04-0004
R0243-04-0004
19.000
25.000
36.000
48.700
140.000
23.000
M8
R0243-04-0005
R0243-04-0005
19.000
25.000
36.000
48.700
160.000
23.000
M8
R0243-04-0006
R0243-04-0006
19.000
25.000
36.000
48.700
180.000
23.000
M8
R0243-04-0007
R0243-04-0007
19.000
25.000
36.000
48.700
200.000
23.000
M8
R0243-04-0008
R0243-04-0008
20.000
25.000
36.000
48.700
100.000
23.000
M8
R0243-04-0009
R0243-04-0009
20.000
25.000
36.000
48.700
112.000
23.000
M8
R0243-04-0010
R0243-04-0010
20.000
25.000
36.000
48.700
125.000
23.000
M8
R0243-04-0011
R0243-04-0011
20.000
25.000
36.000
48.700
140.000
23.000
M8
R0243-04-0012
R0243-04-0012
20.000
25.000
36.000
48.700
160.000
23.000
M8
R0243-04-0013
R0243-04-0013
20.000
25.000
36.000
48.700
180.000
23.000
M8
R0243-04-0014
R0243-04-0014
20.000
25.000
36.000
48.700
200.000
23.000
M8
R0243-04-0015
R0243-04-0015
24.000
32.000
43.000
55.700
100.000
30.000
M8
R0243-04-0016
R0243-04-0016
24.000
32.000
43.000
55.700
112.000
30.000
M8
R0243-04-0017
R0243-04-0017
24.000
32.000
43.000
55.700
125.000
30.000
M8
R0243-04-0018
R0243-04-0018
24.000
32.000
43.000
55.700
140.000
30.000
M8
R0243-04-0019
R0243-04-0019
24.000
32.000
43.000
55.700
160.000
30.000
M8
R0243-04-0020
R0243-04-0020
24.000
32.000
43.000
55.700
180.000
30.000
M8
R0243-04-0021
R0243-04-0021
24.000
32.000
43.000
55.700
200.000
30.000
M8
R0243-04-0022
R0243-04-0022
24.000
32.000
43.000
55.700
224.000
30.000
M8
R0243-04-0023
R0243-04-0023
24.000
32.000
43.000
55.700
250.000
30.000
M8
R0243-04-0024
R0243-04-0024
25.000
32.000
43.000
55.700
100.000
30.000
M8
R0243-04-0025
R0243-04-0025
25.000
32.000
43.000
55.700
112.000
30.000
M8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청