카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0200 - Guide bush with centeriing collar, tight fit - B1S
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings italian standards
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_italian_standards/r0200.prj},{NB=R0200-03-0032},{COD=R0200-03-0032},{D=25.000},{D1=34.000},{D2=38.000},{K=7.000},{K1=10.000},{L=76.000},{MAT=1.7131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0200-03-0001
R0200-03-0001
16.000
22.000
26.000
5.000
26.000
1.7131
R0200-03-0002
R0200-03-0002
16.000
22.000
26.000
5.000
36.000
1.7131
R0200-03-0003
R0200-03-0003
16.000
22.000
26.000
5.000
46.000
1.7131
R0200-03-0004
R0200-03-0004
16.000
22.000
26.000
5.000
56.000
1.7131
R0200-03-0005
R0200-03-0005
16.000
22.000
26.000
5.000
66.000
1.7131
R0200-03-0006
R0200-03-0006
16.000
22.000
26.000
5.000
76.000
1.7131
R0200-03-0007
R0200-03-0007
16.000
22.000
26.000
5.000
86.000
1.7131
R0200-03-0008
R0200-03-0008
16.000
22.000
26.000
5.000
96.000
1.7131
R0200-03-0009
R0200-03-0009
16.000
22.000
26.000
5.000
106.000
1.7131
R0200-03-0010
R0200-03-0010
20.000
28.000
32.000
6.000
26.000
1.7131
R0200-03-0011
R0200-03-0011
20.000
28.000
32.000
6.000
36.000
1.7131
R0200-03-0012
R0200-03-0012
20.000
28.000
32.000
6.000
46.000
1.7131
R0200-03-0013
R0200-03-0013
20.000
28.000
32.000
6.000
56.000
1.7131
R0200-03-0014
R0200-03-0014
20.000
28.000
32.000
6.000
66.000
1.7131
R0200-03-0015
R0200-03-0015
20.000
28.000
32.000
6.000
76.000
1.7131
R0200-03-0016
R0200-03-0016
20.000
28.000
32.000
6.000
86.000
1.7131
R0200-03-0017
R0200-03-0017
20.000
28.000
32.000
6.000
96.000
1.7131
R0200-03-0018
R0200-03-0018
20.000
28.000
32.000
6.000
106.000
1.7131
R0200-03-0019
R0200-03-0019
20.000
30.000
34.000
6.000
26.000
1.7131
R0200-03-0020
R0200-03-0020
20.000
30.000
34.000
6.000
36.000
1.7131
R0200-03-0021
R0200-03-0021
20.000
30.000
34.000
6.000
46.000
1.7131
R0200-03-0022
R0200-03-0022
20.000
30.000
34.000
6.000
56.000
1.7131
R0200-03-0023
R0200-03-0023
20.000
30.000
34.000
6.000
66.000
1.7131
R0200-03-0024
R0200-03-0024
20.000
30.000
34.000
6.000
76.000
1.7131
R0200-03-0025
R0200-03-0025
20.000
30.000
34.000
6.000
86.000
1.7131
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청