카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0275 - Medium duty spring - Blue ISO10243 - CM
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Standard die spring ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/elastomeric_springs/standard_die_spring_iso10243/r0275.prj},{NB=R0275-05-0055},{COD=R0275-05-0055},{DF=25.000},{DS=12.500},{L0=139.000},{RR=23.200},{LBL=74.000},{FBL=65.000},{FIB13MM=8.500},{FIB13N=196.000},{FIB30MM=19.500},{FIB30N=452.000},{FIB45MM=29.300},{FIB45N=679.000},{FIB62MM=40.300},{FIB62N=935.000},{FIB80MM=52.000},{FIB80N=1206.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
DF
HOLE
[mm]
DS
ROD
[mm]
L0
FREE LENGTH
[mm]
RR
RATE
[N/mm]
LBL
Solid spring
[mm]
FBL
Solid spring
[mm]
FIB13MM
Deflec. And Load
[mm]
FIB13N
Deflec. And Load
[mm]
FIB30MM
Deflec. And Load
[mm]
FIB30N
Deflec. And Load
[mm]
FIB45MM
Deflec. And Load
[mm]
FIB45N
Deflec. And Load
[mm]
FIB62MM
Deflec. And Load
[mm]
FIB62N
Deflec. And Load
[mm]
FIB80MM
Deflec. And Load
[mm]
FIB80N
Deflec. And Load
[mm]
R0275-05-0001
R0275-05-0001
10.000
5.000
25.000
16.000
13.000
12.000
1.500
25.000
3.600
57.000
5.300
86.000
7.400
118.000
9.500
152.000
R0275-05-0002
R0275-05-0002
10.000
5.000
32.000
13.000
17.000
15.000
2.000
26.000
4.600
59.000
6.900
89.000
9.500
123.000
12.200
159.000
R0275-05-0003
R0275-05-0003
10.000
5.000
38.000
11.900
20.000
18.000
2.300
28.000
5.400
64.000
8.100
96.000
11.200
133.000
14.400
171.000
R0275-05-0004
R0275-05-0004
10.000
5.000
44.000
10.300
23.000
21.000
2.700
28.000
6.300
65.000
9.400
97.000
12.900
133.000
16.700
172.000
R0275-05-0005
R0275-05-0005
10.000
5.000
51.000
8.900
27.000
24.000
3.200
28.000
7.300
65.000
10.900
97.000
15.000
134.000
19.400
173.000
R0275-05-0006
R0275-05-0006
10.000
5.000
64.000
7.500
34.000
30.000
3.900
30.000
9.100
68.000
13.700
103.000
18.800
141.000
24.300
182.000
R0275-05-0007
R0275-05-0007
10.000
5.000
76.000
5.300
40.000
36.000
4.700
25.000
10.800
57.000
16.300
86.000
22.400
119.000
28.900
153.000
R0275-05-0008
R0275-05-0008
10.000
5.000
305.000
1.600
160.000
145.000
18.900
30.000
43.500
70.000
65.300
104.000
89.900
144.000
116.000
186.000
R0275-05-0009
R0275-05-0009
12.500
6.300
25.000
30.000
13.000
12.000
1.500
46.000
3.600
107.000
5.300
160.000
7.400
221.000
9.500
285.000
R0275-05-0010
R0275-05-0010
12.500
6.300
32.000
24.800
17.000
15.000
2.000
49.000
4.600
113.000
6.900
170.000
9.500
234.000
12.200
303.000
R0275-05-0011
R0275-05-0011
12.500
6.300
38.000
21.400
20.000
18.000
2.300
50.000
5.400
116.000
8.100
173.000
11.200
239.000
14.400
308.000
R0275-05-0012
R0275-05-0012
12.500
6.300
44.000
18.500
23.000
21.000
2.700
50.000
6.300
116.000
9.400
174.000
12.900
239.000
16.700
309.000
R0275-05-0013
R0275-05-0013
12.500
6.300
51.000
15.500
27.000
24.000
3.200
49.000
7.300
113.000
10.900
169.000
15.000
223.000
19.400
301.000
R0275-05-0014
R0275-05-0014
12.500
6.300
64.000
12.100
34.000
30.000
3.900
48.000
9.100
110.000
13.700
165.000
18.800
228.000
24.300
294.000
R0275-05-0015
R0275-05-0015
12.500
6.300
76.000
10.200
40.000
36.000
4.700
48.000
10.800
111.000
16.300
166.000
22.400
228.000
28.900
295.000
R0275-05-0016
R0275-05-0016
12.500
6.300
89.000
8.400
47.000
42.000
5.500
46.000
12.700
106.000
19.000
160.000
26.200
220.000
33.800
284.000
R0275-05-0017
R0275-05-0017
12.500
6.300
102.000
6.500
47.000
55.000
6.000
40.000
14.000
92.000
21.000
137.000
29.000
189.000
38.000
244.000
R0275-05-0018
R0275-05-0018
12.500
6.300
305.000
2.100
160.000
145.000
18.900
40.000
43.500
91.000
65.300
137.000
89.900
189.000
116.000
244.000
R0275-05-0019
R0275-05-0019
16.000
8.000
25.000
49.400
13.000
12.000
1.500
76.000
3.600
176.000
5.300
264.000
7.400
364.000
9.500
469.000
R0275-05-0020
R0275-05-0020
16.000
8.000
32.000
37.100
17.000
15.000
2.000
74.000
4.600
170.000
6.900
255.000
9.500
351.000
12.200
453.000
R0275-05-0021
R0275-05-0021
16.000
8.000
38.000
33.900
20.000
18.000
2.300
79.000
5.400
183.000
8.100
275.000
11.200
378.000
14.400
488.000
R0275-05-0022
R0275-05-0022
16.000
8.000
44.000
30.000
23.000
21.000
2.700
81.000
6.300
188.000
9.400
282.000
12.900
388.000
16.700
501.000
R0275-05-0023
R0275-05-0023
16.000
8.000
51.000
26.400
27.000
24.000
3.200
83.000
7.300
192.000
10.900
288.000
15.000
397.000
19.400
512.000
R0275-05-0024
R0275-05-0024
16.000
8.000
64.000
20.500
34.000
30.000
3.900
81.000
9.100
187.000
13.700
280.000
18.800
386.000
24.300
498.000
R0275-05-0025
R0275-05-0025
16.000
8.000
76.000
17.800
40.000
36.000
4.700
84.000
10.800
193.000
16.300
289.000
22.400
399.000
28.900
514.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청