카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type B UNC
RAMPA
RAMPA®-Imperial product range (UNC)
Inserts (UNC) RAMPA®
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/unc/inserts_unc/inserts_type_b_002_unc.prj},{NB=002610101_100},{ART=002610101},{D=12.0},{L=10},{D1H=6.35000},{D1HH=1.27000},{H=3.00000},{N=2.0},{T=3},{L1=0},{D2=0.0},{D3=7.5},{F=1.80},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA®-MUFFEN TYP B 12 X 10 1/4-20 UNC, STAHL VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ B (ähnlich DIN 7965) mit Schlitz und durchgehendem Innengewinde. Geeignet zum automatischen Einschrauben.},{D1=1/4-20 UNC},{VH1=[10.0:10.5]},{V=10.0-10.5},{MAT=Stahl verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{GEW=0.003545},{TARIC=73181692},{DIN=ähnlich DIN 7965},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/3_reach.png},{MATCOMPL3=RoHS-konform nach Artikel 4 / Anhang III / 6a},{MATCOMPL4=f13ebe20-9e34-48e7-b71d-5e1302378a0e},{PCK=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Outside-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
[mm]
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DIN
DIN Specification
ⁿ/ₐ
IMDS
IMDS No.
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
002610101
002610101
RAMPA®-INSERTS TYPE B 12 ...
RAMPA® inserts type B (si...
12.0
10
1/4-20 UNC
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.003545
73181692
ähnlich DIN 7965
0026101010100
002612101
002612101
RAMPA®-INSERTS TYPE B 12 ...
RAMPA® inserts type B (si...
12.0
12
1/4-20 UNC
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.004564
73181692
ähnlich DIN 7965
0026121010100
002125101
002125101
RAMPA®-INSERTS TYPE B 18,...
RAMPA® inserts type B (si...
18.5
25
3/8-16 UNC
15.5-16.5
Steel zinc plated (blue p...
0.022469
73181692
ähnlich DIN 7965
0021251010100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청