카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LS43A,LS43AB,LS44ZB - Concealed handle foldable exterior type
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/ls43a.prj},{NB=LS43A130},{MAT1=ADC12},{MAT2=ADC12},{SUR1=Painting (silver)},{SUR2=Painting (black)},{CODE=LS43A},{VAR02=130},{AV021=130,200},{FIX95=PDF},{FIX96=5.0},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT1
Handle body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Handle material
ⁿ/ₐ
SUR1
Handle body surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
Handle surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
A1
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D1
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
P
[mm]
FIX14
Q
[mm]
FIX16
b
[mm]
FIX18
a
[mm]
FIX20
Reference weight
[mm]
LS43A130
LS43A130
ADC12
ADC12
Painting (silver)
Painting (black)
LS43A
109.0
91
69.0
50
2.5
118.0
70.0
110.0
79.0
0.19
LS43AB130
LS43AB130
ADC12
ADC12
Painting (black)
Painting (black)
LS43AB
109.0
91
69.0
50
2.5
118.0
70.0
110.0
79.0
0.19
LS44ZB130
LS44ZB130
ZDC
ZDC
Spray plastic (black)
Spray plastic (gray)
LS44ZB
108.4
91
68.4
49
3.0
118.0
69.0
108.5
79.0
0.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청