피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZS15A,ZS15B,ZS15C,ZS15D,ZS15E - Ball plunger L size selection and lengthening
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/zs15a.prj},{NB=ZS15B3-20},{LV1=Metal ball head},{LV2=Light load type},{BMAT=Equivalent to S45C},{HN=29~35HRC},{SUR=Blackening treatment},{MAT1=Equivalent to SUJ2},{HN2=55HRC},{MAT2=Equivalent to SWP-B},{MAT3=Equivalent to brass},{AOT=-30~80},{CODE=ZS15B},{MYCODE=M_BPJLS},{VAR10=3},{AV101=3,4,5,6,8,10,12,16},{VAR15=20},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Ball head type
ⁿ/ₐ
LV2
Load Category
ⁿ/ₐ
BMAT
Body Material
ⁿ/ₐ
HN
ZT Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
ZT Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
QT Material
ⁿ/ₐ
HN2
Hardness(qiutou)
ⁿ/ₐ
MAT2
TH Material
ⁿ/ₐ
MAT3
TZH Material
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
S
[mm]
FIX06
l
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX12
Load min
[N]
FIX14
Load max
[N]
ZS15A3-20
ZS15A3-20
Metal ball head
Ultra light load type
Equivalent to S45C
29~35HRC
Blackening treatment
Equivalent to SUJ2
55HRC
Equivalent to SWP-B
Equivalent to brass
-30~80
ZS15A
1.5
0.5
1.0
1.5
0.30
0.64
ZS15B3-20
ZS15B3-20
Metal ball head
Light load type
Equivalent to S45C
29~35HRC
Blackening treatment
Equivalent to SUJ2
55HRC
Equivalent to SWP-B
Equivalent to brass
-30~80
ZS15B
1.5
0.5
1.0
1.5
0.99
2.00
ZS15C3-20
ZS15C3-20
Metal ball head
Heavy duty type
Equivalent to S45C
29~35HRC
Blackening treatment
Equivalent to SUJ2
55HRC
Equivalent to SWP-B
Equivalent to brass
-30~80
ZS15C
1.5
0.5
1.0
1.5
1.50
2.90
ZS15D3-20
ZS15D3-20
Metal ball head
Super heavy duty
Equivalent to S45C
29~35HRC
Nickel Plating
Equivalent to SUJ2
55HRC
Equivalent to SWP-B
Equivalent to brass
-30~80
ZS15D
1.5
0.5
1.0
1.5
2.20
5.00
ZS15E4-20
ZS15E4-20
Resin ball head
Light load type
Equivalent to S45C
29~35HRC
Blackening treatment
Equivalent to Polyacetal
-
Equivalent to SWP-B
Equivalent to brass
-30~80
ZS15E
2.4
0.7
1.5
2.0
1.99
4.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BPSLS, BPJLS, BSJLS, BPWLS, NPSRS, NPJRS, NSJLS, NSWLS - Ball Plungers/Wren...
Misumi
02.06.2021
HBP - Ball Plungers
Harcourt
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청