카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PH11C,PH11CL - Rod end spherical plain bearing
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/ph11c.prj},{NB=PH11C5},{LV1=Internal thread},{LV2=Right-Hand Thread},{RMAT=carbon steel},{SUR=Galvanizing treatment},{GMAT=copper},{IMAT=carbon steel},{HE=quench},{CODE=PH11C},{MYCODE=P_PH11C},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Thread type
ⁿ/ₐ
LV2
Thread Direction
ⁿ/ₐ
RMAT
Rod end material
ⁿ/ₐ
SUR
Rod end surface treatment
ⁿ/ₐ
GMAT
Gasket material
ⁿ/ₐ
IMAT
Inner ring material
ⁿ/ₐ
HE
Inner ring heat treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
B
[mm]
FIX04
dk
[mm]
FIX06
C1(max)
[mm]
FIX08
d2(max)
[mm]
FIX10
G(6H)
ⁿ/ₐ
FIX12
h1
[mm]
FIX14
L3(min)
[mm]
FIX16
L4(max)
[mm]
FIX18
L5
[mm]
FIX20
W
[mm]
FIX22
d4
[mm]
FIX24
d5
[mm]
FIX26
R1(min)
[mm]
FIX28
Rated dynamic load
[KN]
FIX30
Rated static load
[KN]
FIX32
Mass
[kg]
PH11C5
PH11C5
Internal thread
Right-Hand Thread
carbon steel
Galvanizing treatment
copper
carbon steel
quench
PH11C
8
11.11
6.00
18
M5×0.8
27
10
36.0
4.0
9
8.5
11
0.3
4.6
4.8
0.016
PH11CL5
PH11CL5
Internal thread
Left-Hand Thread
carbon steel
Galvanizing treatment
copper
carbon steel
quench
PH11CL
8
11.11
6.00
18
M5×0.8
27
10
36.0
4.0
9
8.5
11
0.3
4.6
4.8
0.016
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청