카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 29 - Orientable flow regulator for cylinder
Pneumax
Fittings
Flow regulators
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/regolatori_flusso/art_29.prj},{NB=290818},{VRS=},{D=8.2},{G=1/8},{GX=9.728},{A=5.0},{H=5.4},{L1=24.8},{L=32.9},{SW=14},{PBOX=25},{L2=15.000},{L3=3.500},{SWH=7.200},{L4=0.000},{L5=1.800},{L6=1.500},{L7=1.750},{L8=13.500},{L9=18.750},{L10=4.950},{L11=0.000},{L12=1.800},{L13=12.900},{W1=7.000},{W2=6.900},{W3=2.650},{W4=0.000},{W5=6.500},{W6=5.050},{W7=6.500},{W8=5.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.800},{D2=6.200},{CH1=0.500},{CH2=0.000},{GH1=3.150},{GH2=1.200},{GW1=4.150},{SEALH=5.530},{SEALW=4.720},{SEALR=0.890},{IMG1=_immagini/regolatori_di_flusso/regolatori},{CODEX=0818}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2904M5
2904M5
4.2
M5
1.9
4.0
19.5
23.8
8
25
290418
290418
4.2
1/8
5.0
5.4
21.1
32.9
14
25
2906M5
2906M5
6.2
M5
1.9
4.0
22.0
23.8
8
25
290618
290618
6.2
1/8
5.0
5.4
24.3
32.9
14
25
290614
290614
6.2
1/4
6.0
6.4
25.5
39.4
17
25
290818
290818
8.2
1/8
5.0
5.4
24.8
32.9
14
25
290814
290814
8.2
1/4
6.0
6.4
26.5
39.4
17
25
290838
290838
8.2
3/8
6.5
7.5
28.0
47.8
21
10
291014
291014
10.2
1/4
6.0
6.4
28.4
39.4
17
25
291038
291038
10.2
3/8
6.5
7.5
29.9
47.8
21
10
291238
291238
12.3
3/8
6.5
7.5
31.4
47.8
21
10
291212
291212
12.3
1/2
10.0
9.0
34.9
54.9
26
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청