카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 209 - T connector
Pneumax
Fittings
Compression fittings (series 200)
Series 200
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_209.prj},{NB=2090600},{CODE=2090600},{D=6},{C=22.053},{L=44.107},{SW1=12},{SW2=9},{PBOX=50},{L1=8.550},{L2=3.000},{DDX=11.850},{DDY=5.000},{DDZ=4.000},{L3=8.100},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2090400
2090400
4
22.854
45.708
10
9
50
2090600
2090600
6
22.053
44.107
12
9
50
2090800
2090800
8
24.230
48.460
14
11
25
2091000
2091000
10
33.986
67.972
19
13
25
2091200
2091200
12
34.865
69.730
22
15
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청