카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 305 - L taper male adaptor
Pneumax
Fittings
Push-on fittings (series 300)
Series 300
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_calzamento_ottone/serie300/art_305.prj},{NB=3050814},{CODE=3050814},{D=8/6},{F=G1/4},{I=11.000},{H=20.00},{L=22.50},{SW1=14},{SW2=10},{PBOX=100},{D1=5.950},{F1=13.716},{F2=9.000},{D2=13.900},{L1=6.000},{LM=4.500},{R=5.308},{RR=8.150},{RDD=3.452},{RCHAMFERD=1.648},{RGD=2.400},{RDR=7.150},{RGR=5.950},{PG=4.950},{PD1=6.000},{PDCHAMFER=1.000},{PD2=8.000},{PD2L=9.000},{VIRI=2.192},{KD=6.000},{KV=6.000},{KDR=1.500},{KVR=1.500},{KVO=15.500},{KDO=23.308},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
I
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
30504M5
30504M5
4/2
M5
4.500
13.00
20.00
9
9
100
3050418
3050418
4/2
G1/8
9.029
17.00
20.00
9
9
100
3050518
3050518
5/3
G1/8
8.500
17.50
21.50
8
8
100
3050618
3050618
6/4
G1/8
8.100
17.10
22.60
12
8
100
3050614
3050614
6/4
G1/4
11.000
20.00
22.50
12
10
100
3050638
3050638
6/4
G3/8
12.000
22.50
23.50
12
11
50
3050818
3050818
8/6
G1/8
8.100
17.10
22.50
14
10
100
3050814
3050814
8/6
G1/4
11.000
20.00
22.50
14
10
100
3050838
3050838
8/6
G3/8
12.000
22.50
24.00
14
11
50
3051018
3051018
10/8
G1/8
9.727
18.50
25.50
16
11
50
3051014
3051014
10/8
G1/4
11.100
21.60
25.65
16
11
50
3051038
3051038
10/8
G3/8
12.000
22.50
25.65
16
11
50
3051012
3051012
10/8
G1/2
15.000
28.00
28.00
16
17
25
3051238
3051238
12/10
G3/8
12.050
24.55
30.05
18
14
50
3051212
3051212
12/10
G1/2
15.000
28.00
30.50
18
17
25
3051512
3051512
15/12.5
G1/2
15.000
28.00
34.00
22
17
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청