카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 22L - Swivel longer elbow male adaptor parallel
Pneumax
Fittings
Brass push-in fittings
RAP (Versions Standard/B/OT/S/A)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_ottone/rap/art22l.prj},{NB=22L06M5},{CODEX=22L06M5},{VERSION=},{D=6.000},{G=M5},{B=8.000},{L1=24.000},{CH=9.000},{PBOX=25},{G1=5.000},{X1=3.845},{X3=3.800},{Y1=1.000},{Y2=1.400},{Y3=0.600},{Y4=1.000},{Y5=1.000},{HES=3.000},{X5=8.800},{X6=7.850},{Y6=9.000},{Y7=0.200},{X7=9.100},{X8=9.000},{X9=6.623},{X10=12.377},{X11=11.000},{X12=8.000},{Y9=1.800},{Y10=1.600},{X13=11.000},{X14=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
B
ØB
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CH
[mm]
PBOX
Parts in the box
[mm]
22L04M5
22L04M5
4.000
M5
8.000
4.000
24.000
18.550
9.000
25
22L0418
22L0418
4.000
G1/8
13.000
5.500
33.200
20.350
13.000
25
22L0414
22L0414
4.000
G1/4
16.000
6.500
38.200
20.350
13.000
25
22L06M5
22L06M5
6.000
M5
8.000
4.000
24.000
22.400
9.000
25
22L0618
22L0618
6.000
G1/8
13.000
5.500
33.000
23.900
13.000
25
22L0614
22L0614
6.000
G1/4
16.000
6.500
38.000
23.900
13.000
25
22L0818
22L0818
8.000
G1/8
13.000
5.500
33.000
23.950
13.000
25
22L0814
22L0814
8.000
G1/4
16.000
6.500
38.000
24.300
13.000
25
22L1014
22L1014
10.000
G1/4
16.000
6.500
40.500
28.400
16.000
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청