카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 15 - Complete single banjo (rotating under pressure)
Pneumax
Fittings
Brass push-in fittings
RAP (Versions Standard/B/OT/S/A)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_ottone/rap/art15.prj},{NB=150818},{VERSION=},{D=8},{G=1/8},{A=5.5},{SW=3.0},{AXX=9.728},{B=8.300},{C=5.5},{D1=4.1},{E=1.2},{F=2.186},{GX=2.0},{Y=10.155},{HX=15},{LX=10.0},{P=2.0},{Q=0.9},{R=1.1},{M=9.75},{N=13.8},{O=14},{S=11.650},{T=13},{U=10.1},{V=1.750},{X=3.300},{SX=18.800},{SY=5.850},{HEXX=3.900},{CODEX=150818},{CODEY=7},{PBOX=50},{IMG1=fittings/automatici_in_ottone/rap/img/titanrap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
1504M5
1504M5
4
M5
2.5
50
1504M6
1504M6
4
M6
2.5
50
150418
150418
4
1/8
3.0
50
1506M5
1506M5
6
M5
2.5
50
150618
150618
6
1/8
3.0
50
150614
150614
6
1/4
4.0
50
150818
150818
8
1/8
3.0
50
150814
150814
8
1/4
4.0
50
150838
150838
8
3/8
5.0
25
151014
151014
10
1/4
4.0
25
151038
151038
10
3/8
5.0
25
151214
151214
12
1/4
4.0
25
151238
151238
12
3/8
5.0
25
151212
151212
12
1/2
8.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청