카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
blueglobe TRI NM - Metric
Pflitsch
Cable Gland
Blueglobe
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/blueglobe/blueglobe_tri_nm.prj},{NB=PFLITSCH bg 232ms triNM},{ARTNR=bg 232ms triNM},{WERKSTOFF=Messing vernickelt},{INFO=INFO PDF},{A=M32x1.5},{ANDM=32.0},{P=1.5},{DICHT=25.0-15.0},{DICHTMAX=25},{C=32},{C2=17.5},{D=8.0},{E=21.3},{F=25.2},{K=M34x1.5},{KH1=34},{KH2=1.5},{SWXE=36x39.5},{SWH1=36},{EH1=39.5},{VE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
C2
DS Height
[mm]
D
Connecting thread lenght
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
SWXE
Spanner-width x corner dimension
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH bg 212ms triNM
bg 212ms triNM
Brass gland
M12x1.5
8.0-5.0
21
11.0
5.0
5.2
8.2
M14x1.5
17x18.9
50
PFLITSCH bg 216ms triNM
bg 216ms triNM
Brass gland
M16x1.5
11.0-7.0
25
13.0
6.0
9.3
11.2
M18x1.5
20x22.2
50
PFLITSCH bg 220ms triNM
bg 220ms triNM
Brass gland
M20x1.5
14.0-9.0
29
16.0
6.5
12.3
14.2
M22x1.5
24x26.5
50
PFLITSCH bg 225ms triNM
bg 225ms triNM
Brass gland
M25x1.5
20.0-11.0
30
16.5
7.5
17.3
20.2
M28x1.5
30x33
50
PFLITSCH bg 232ms triNM
bg 232ms triNM
Brass gland
M32x1.5
25.0-15.0
32
17.5
8.0
21.3
25.2
M34x1.5
36x39.5
25
PFLITSCH bg 240ms triNM
bg 240ms triNM
Brass gland
M40x1.5
32.0-20.0
35
19.0
15.0
28.5
32.3
M42x1.5
45x48
10
PFLITSCH bg 250ms triNM
bg 250ms triNM
Brass gland
M50x1.5
42.0-31.0
39
21.0
15.0
37.3
42.3
M52x1.5
57x61
5
PFLITSCH bg 263ms triNM
bg 263ms triNM
Brass gland
M63x1.5
54.0-41.0
40
22.0
20.0
47.5
54.3
M65x1.5
68x72
5
PFLITSCH bg 275ms triNM
bg 275ms triNM
Brass gland
M75x1.5
65.0-54.0
47
25.0
20.0
58.4
65.5
M76x1.5
81x87
5
PFLITSCH bg 285ms triNM
bg 285ms triNM
Brass gland
M85x2.0
77.0-65.0
49
25.0
20.0
67.5
77.5
M88x2
95x102
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청