MB-F32-A2-V1 - Magnetic Field Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Magnetic Field Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/magnetic20field20sensors/mb-f32-a2-v1.prj},{NB=MB-F32-A2-V1},{MANUID=MB-F32-A2-V1},{BAA038006=-25},{BAD823004=18},{BAA039006=85.00},{BAD856005=50},{BAD849004=21},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.030},{WIDTH=0.078},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/81/a2/d404359a_int.png},{DESCSHORT=Magnetic field sensor MB-F32-A2-V1},{EAN=4050143003433},{MANUTYPEDESC=MB-F32-A2-V1},{BAD947008=Plastic},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAD831010=Connector M12},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD947008
Material of the housings
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD899008
Design of control element
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
MB-F32-A2-V1
MB-F32-A2-V1
Magnetic field sensor MB-...
4050143003433
MB-F32-A2-V1
Plastic
-25
Plastic
DC
18
antivalent
PNP
Block
85.00
50
21
Connector M12
1
ID
0.030
0.030
0.078
0.015
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청