카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
E10
Pedrotti
Mould Bases
Serie E - EU standard
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/serie_e/e10.prj},{NB=E10 296x34627Steel 1.1730Yes},{IDNR=},{TYP=296x346},{TIP=13},{A=296},{AX=296},{L=346},{S=27},{SX=27,36},{AXX=346},{DAC=90H7},{PAC=4},{ICA=244},{ICL=294},{DC1=30H7},{IVA=244},{IVL=224},{DV1=14},{DTV1=20},{PTV1=15.5},{SM=2,3x45°},{MAT=1},{DACX=90},{DC1X=30},{SM1=2.3},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Plate width
[mm]
L
Plate length
[mm]
AXX
Plate width E10-E11 spacers and tables
[mm]
DAC
Diameter hole for centering ring
[O]
PAC
Deep hole for centering ring
[mm]
ICA
Column 1 center distance on A
[mm]
ICL
Center distance column1 on L
[mm]
DC1
Hole diameter column1
[O]
IVA
Screw 1 center distance on A
[mm]
IVL
Screw 1 center distance on L
[mm]
DV1
Bolt hole diameter 1 (M1)
[O]
DTV1
Screw head hole diameter1 (M1)
[O]
PTV1
Screw head hole depth1 (M1)
[mm]
SM
[°]
E10 156x15622Steel 1.1730
156x156
156
156
206
90H7
4
122
122
20H7
122
72
11
18
13.0
2,3x45°
E10 156x19622Steel 1.1730
156x196
156
196
206
90H7
4
120
156
20H7
126
114
11
18
13.0
2,3x45°
E10 156x24622Steel 1.1730
156x246
156
246
196
90H7
4
122
212
20H7
122
162
11
18
13.0
2,3x45°
E10 190x24622Steel 1.1730
190x246
190
246
254
90H7
4
148
202
26H7
148
150
11
18
13.0
2,3x45°
E10 196x19622Steel 1.1730
196x196
196
196
246
90H7
4
154
152
26H7
154
100
11
18
13.0
2,3x45°
E10 196x29627Steel 1.1730
196x296
196
296
246
90H7
4
150
244
30H7
150
186
14
20
15.5
2,3x45°
E10 196x34627Steel 1.1730
196x346
196
346
246
90H7
4
150
294
30H7
150
236
14
20
15.5
2,3x45°
E10 246x24627Steel 1.1730
246x246
246
246
296
90H7
4
200
200
30H7
200
130
14
20
15.5
2,3x45°
E10 246x29627Steel 1.1730
246x296
246
296
296
90H7
4
200
244
30H7
200
186
14
20
15.5
2,3x45°
E10 246x34627Steel 1.1730
246x346
246
346
296
90H7
4
194
294
30H7
194
224
14
20
15.5
2,3x45°
E10 246x39636Steel 1.1730
246x396
246
396
296
90H7
4
198
340
30H7
198
284
14
20
15.5
2,3x45°
E10 296x29627Steel 1.1730
296x296
296
296
346
90H7
4
250
244
30H7
250
186
14
20
15.5
2,3x45°
E10 296x34627Steel 1.1730
296x346
296
346
346
90H7
4
244
294
30H7
244
224
14
20
15.5
2,3x45°
E10 296x39627Steel 1.1730
296x396
296
396
346
90H7
4
248
340
30H7
248
284
14
20
15.5
2,3x45°
E10 296x44636Steel 1.1730
296x446
296
446
346
90H7
4
244
394
30H7
244
324
14
20
15.5
2,3x45°
E10 346x34627Steel 1.1730
346x346
346
346
396
90H7
4
294
294
30H7
294
224
14
20
15.5
2,8x45°
E10 346x39636Steel 1.1730
346x396
346
396
396
90H7
4
274
316
42H7
274
230
18
26
21.0
2,8x45°
E10 346x44627Steel 1.1730
346x446
346
446
396
90H7
4
274
374
42H7
274
280
18
26
21.0
2,8x45°
E10 346x49636Steel 1.1730
346x496
346
496
396
90H7
4
274
416
42H7
274
330
18
26
21.0
2,8x45°
E10 396x39627Steel 1.1730
396x396
396
396
446
90H7
4
324
324
42H7
324
230
18
26
21.0
2,8x45°
E10 396x44636Steel 1.1730
396x446
396
446
446
90H7
4
324
374
42H7
324
280
18
26
21.0
2,8x45°
E10 396x49636Steel 1.1730
396x496
396
496
446
90H7
4
324
424
42H7
324
330
18
26
21.0
2,8x45°
E10 396x54636Steel 1.1730
396x546
396
546
496
90H7
4
324
466
42H7
324
380
18
26
21.0
2,8x45°
E10 446x44636Steel 1.1730
446x446
446
446
546
90H7
4
374
374
42H7
374
280
18
26
21.0
2,8x45°
E10 446x49646Steel 1.1730
446x496
446
496
546
90H7
4
374
424
42H7
374
330
18
26
21.0
2,8x45°
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청