카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECO-4 - Not headed column
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECO-4 Not headed column
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/eco_4/eco4.prj},{NB=ECO-4- 24 x 115},{IDNR=},{TYP=ECO-4},{D1=24},{L1=25},{L=115},{ESECUZIONE=Temperato per induzione, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI C 53},{DUREZZA=in superficie 60-63 HRC, Resistenza al cuore 900 N/mm²},{D1X=24,25},{LX=115,125,135,145,155,170,185,200,225,250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
ECO-4- 15 x 85
ECO-4
16
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 17 x 85
ECO-4
18
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 19 x 85
ECO-4
20
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 24 x 115
ECO-4
25
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 30 x 115
ECO-4
30
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 40 x 145
ECO-4
40
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 50 x 170
ECO-4
50
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
ECO-4- 63 x 225
ECO-4
63
Hardened for induction, g...
UNI C 53
60-63 HRC on surface, Res...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청