카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-2B - Bonze guide bush
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-2B Bronze guide bush
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_2b/ebu_2b.prj},{NB=EBU-2B182622},{TYP=EBU-2B},{D1=18},{D2=26},{L=22},{D3=19.5},{RA=2.2},{SM=1},{SMX=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
D3
Diameter
[mm]
RA
Radius
[mm]
SM
Length
[mm]
EBU-2B - 12 x 22
EBU-2B
12
0
13.5
1.8
0.5
EBU-2B - 14 x 22
EBU-2B
14
0
15.5
2.0
0.5
EBU-2B - 16 x 22
EBU-2B
16
0
17.5
2.0
0.5
EBU-2B - 18 x 22
EBU-2B
18
0
19.5
2.2
1
EBU-2B - 20 x 26
EBU-2B
20
0
21.5
2.2
1
EBU-2B - 25 x 26
EBU-2B
25
0
26.5
2.4
1
EBU-2B - 32 x 36
EBU-2B
32
0
33.5
2.6
1
EBU-2B - 40 x 46
EBU-2B
40
0
41.5
2.6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청