카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-1HBG - Self lubricating guide bush
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-1HBG Self lubricating guide bush
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_1hbg/ebu_1hbg.prj},{NB=EBU-1HBG- 18 x 17},{TYP=EBU-1HBG},{D1=18},{D2=26},{D3=31},{K=6},{L=17},{LX=17,22,27,36,46,56,66},{R=2.0},{G=4},{MATERIALE=CuZn24Al6},{DUREZZA=> 180 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
LINEAA
Line A
ⁿ/ₐ
LINEAB
Line B
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
EBU-1HBG- 9 x 12
EBU-1HBG
9
14
16
3
12
0.5
3
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 10 x 12
EBU-1HBG
10
14
16
3
12
0.5
3
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 12 x 17
EBU-1HBG
12
18
23
6
17
1.0
3
5
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 14 x 17
EBU-1HBG
14
20
25
6
17
1.0
4
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 15 x 17
EBU-1HBG
15
20
25
6
17
1.0
4
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 16 x 17
EBU-1HBG
16
22
27
6
17
2.0
4
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 18 x 17
EBU-1HBG
18
26
31
6
17
2.0
4
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 20 x 17
EBU-1HBG
20
26
31
6
17
2.0
4
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 22 x 17
EBU-1HBG
22
30
35
6
17
3.0
5
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 24 x 17
EBU-1HBG
24
30
35
6
17
3.0
5
4
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 30 x 27
EBU-1HBG
30
42
47
6
27
3.0
5
5
11
1
1
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 32 x 27
EBU-1HBG
32
42
47
6
27
3.0
5
5
11
1
1
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 40 x 56
EBU-1HBG
40
54
60
10
56
3.0
5
5
11
3
3
CuZn24Al6
> 180 HB
EBU-1HBG- 42 x 56
EBU-1HBG
42
54
60
10
56
3.0
5
5
11
3
3
CuZn24Al6
> 180 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청