카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RC... - Components, DIN 3015, part 2, 1 part 2 clamp halves
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series C (Heavy series), DIN 3015-2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/03/parker_rcp_assmtab.prj},{NB=RCN452X},{ERMETO=RCN452X},{BZ1=452X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Polyamid 6},{SG=4},{DB=13.000},{AD=52.0},{NW=G 1 1/2},{OD=2},{B=115},{C=90},{D=90},{E=45},{F=45},{K2=12.000},{DD1=18.000},{VER=35},{WEIGHT=0.25000},{WERKSTOFFVIS=Polyamid 6},{ERMETO2=RCN452X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
NW
Tube NB
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[Zoll]
B
Lenght
[mm]
C
Height
[mm]
D
Lenght
[mm]
E
Height
[mm]
F
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Components, DIN 3015, par...
RCA106X
Aluminium
1
6.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
30
0.06864
Components, DIN 3015, par...
RCA108X
Aluminium
1
8.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
30
0.06810
Components, DIN 3015, par...
RCA110X
Aluminium
1
10.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
30
0.06700
Components, DIN 3015, par...
RCA112X
Aluminium
1
12.0
G 1/8
5/16
55
32
33
16
30
0.06540
Components, DIN 3015, par...
RCA112.7X
Aluminium
1
12.7
G 1/8
1/2
55
32
33
16
30
0.06700
Components, DIN 3015, par...
RCA113.5X
Aluminium
1
13.5
G 1/4
1/2
55
32
33
16
30
0.06480
Components, DIN 3015, par...
RCA114X
Aluminium
1
14.0
G 1/4
1/2
55
32
33
16
30
0.06400
Components, DIN 3015, par...
RCA115X
Aluminium
1
15.0
G 1/4
1/2
55
32
33
16
30
0.06240
Components, DIN 3015, par...
RCA116X
Aluminium
1
16.0
G 1/4
5/8
55
32
33
16
30
0.06080
Components, DIN 3015, par...
RCA117.2X
Aluminium
1
17.2
G 3/8
5/8
55
32
33
16
30
0.06080
Components, DIN 3015, par...
RCA118X
Aluminium
1
18.0
G 3/8
5/8
55
32
33
16
30
0.05920
Components, DIN 3015, par...
RCA219X
Aluminium
2
19.0
G 3/8
3/4
70
48
45
24
30
0.12560
Components, DIN 3015, par...
RCA220X
Aluminium
2
20.0
G 3/8
3/4
70
48
45
24
30
0.12200
Components, DIN 3015, par...
RCA221.3X
Aluminium
2
21.3
G 1/2
3/4
70
48
45
24
30
0.12000
Components, DIN 3015, par...
RCA222X
Aluminium
2
22.0
G 1/2
3/4
70
48
45
24
30
0.11800
Components, DIN 3015, par...
RCA223X
Aluminium
2
23.0
G 1/2
3/4
70
48
45
24
30
0.16000
Components, DIN 3015, par...
RCA225X
Aluminium
2
25.0
G 1/2
1
70
48
45
24
30
0.11520
Components, DIN 3015, par...
RCA226.9X
Aluminium
2
26.9
G 3/4
1
70
48
45
24
30
0.11050
Components, DIN 3015, par...
RCA228X
Aluminium
2
28.0
G 3/4
1
70
48
45
24
30
0.10720
Components, DIN 3015, par...
RCA230X
Aluminium
2
30.0
G 3/4
1
70
48
45
24
30
0.10300
Components, DIN 3015, par...
RCA330X
Aluminium
3
30.0
G 3/4
1
85
60
60
30
30
0.18600
Components, DIN 3015, par...
RCA332X
Aluminium
3
32.0
G 3/4
1 1/4
85
60
60
30
30
0.18044
Components, DIN 3015, par...
RCA333.7X
Aluminium
3
33.7
G 1
1 1/4
85
60
60
30
30
0.17700
Components, DIN 3015, par...
RCA335X
Aluminium
3
35.0
G 1
1 1/4
85
60
60
30
30
0.17480
Components, DIN 3015, par...
RCA338X
Aluminium
3
38.0
G 1
1 1/2
85
60
60
30
30
0.16640
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청