카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RA...10 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series A (Light construction series), DIN 3015-1
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/01/parker_din_3015_10_assmtab.prj},{NB=RAPG10-657 Rohrschellen Serie A},{ERMETO=RAPG10-657},{INFO=PDF Link},{SG=6},{RAD=57.0},{RNW=G 1 1/2},{RADZ=2 1/4},{MTR=Innen glatt},{BZ1=10-657},{B=86},{C=66},{D=66},{E=33.0},{V=42.000},{PPATH=parker_din_3015_10_sch.prj},{WEIGHT=9999.99999},{MTRVIS=Innen glatt},{ERMETO2=RAPG10-657}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
RAD
Tube O.D.
[mm]
RNW
Tube NB
ⁿ/ₐ
RADZ
Tube O.D.
[Zoll]
MTR
Material
ⁿ/ₐ
BZ1
Order code 1
[mm]
B
Lenght
[mm]
C
Height
[mm]
D
Lenght
[mm]
E
Height
[mm]
V
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAA10-006 Rohrschellen Se...
RAA10-006
0
6.0
G 1/8
1/4
Aluminium
10-006
28
27
0
13.5
1.000
9999.99999
RAA10-006.4 Rohrschellen ...
RAA10-006.4
0
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
10-006.4
28
27
0
13.5
2.000
9999.99999
RAA10-008 Rohrschellen Se...
RAA10-008
0
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
10-008
28
27
0
13.5
3.000
9999.99999
RAA10-009.5 Rohrschellen ...
RAA10-009.5
0
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
10-009.5
28
27
0
13.5
4.000
9999.99999
RAA10-010 Rohrschellen Se...
RAA10-010
0
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
10-010
28
27
0
13.5
5.000
9999.99999
RAA10-012 Rohrschellen Se...
RAA10-012
0
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
10-012
28
27
0
13.5
6.000
9999.99999
RAA10-106 Rohrschellen Se...
RAA10-106
1
6.0
G 1/8
3/8
Aluminium
10-106
34
27
20
13.5
7.000
9999.99999
RAA10-106.4 Rohrschellen ...
RAA10-106.4
1
6.4
G 1/8
1/4
Aluminium
10-106.4
34
27
20
13.5
8.000
9999.99999
RAA10-108 Rohrschellen Se...
RAA10-108
1
8.0
G 1/8
5/16
Aluminium
10-108
34
27
20
13.5
9.000
9999.99999
RAA10-109.5 Rohrschellen ...
RAA10-109.5
1
9.5
G 1/8
3/8
Aluminium
10-109.5
34
27
20
13.5
10.000
9999.99999
RAA10-110 Rohrschellen Se...
RAA10-110
1
10.0
G 1/8
3/8
Aluminium
10-110
34
27
20
13.5
11.000
0.04810
RAA10-112 Rohrschellen Se...
RAA10-112
1
12.0
G 1/8
3/8
Aluminium
10-112
34
27
20
13.5
12.000
0.07280
RAA10-212.7 Rohrschellen ...
RAA10-212.7
2
12.7
G 1/8
1/2
Aluminium
10-212.7
40
33
26
16.5
13.000
0.10040
RAA10-213.5 Rohrschellen ...
RAA10-213.5
2
13.5
G 1/4
1/2
Aluminium
10-213.5
40
33
26
16.5
14.000
9999.99999
RAA10-214 Rohrschellen Se...
RAA10-214
2
14.0
G 1/4
1/2
Aluminium
10-214
40
33
26
16.5
15.000
9999.99999
RAA10-215 Rohrschellen Se...
RAA10-215
2
15.0
G 1/4
1/2
Aluminium
10-215
40
33
26
16.5
16.000
0.09650
RAA10-216 Rohrschellen Se...
RAA10-216
2
16.0
G 1/4
5/8
Aluminium
10-216
40
33
26
16.5
17.000
9999.99999
RAA10-217.2 Rohrschellen ...
RAA10-217.2
2
17.2
G 3/8
5/8
Aluminium
10-217.2
40
33
26
16.5
18.000
9999.99999
RAA10-218 Rohrschellen Se...
RAA10-218
2
18.0
G 3/8
5/8
Aluminium
10-218
40
33
26
16.5
19.000
0.09650
RAA10-319 Rohrschellen Se...
RAA10-319
3
19.0
G 3/8
3/4
Aluminium
10-319
48
35
33
17.5
20.000
0.10720
RAA10-320 Rohrschellen Se...
RAA10-320
3
20.0
G 3/8
3/4
Aluminium
10-320
48
35
33
17.5
21.000
9999.99999
RAA10-321.3 Rohrschellen ...
RAA10-321.3
3
21.3
G 1/2
3/4
Aluminium
10-321.3
48
35
33
17.5
22.000
0.05940
RAA10-322 Rohrschellen Se...
RAA10-322
3
22.0
G 1/2
3/4
Aluminium
10-322
48
35
33
17.5
23.000
9999.99999
RAA10-323 Rohrschellen Se...
RAA10-323
3
23.0
G 1/2
3/4
Aluminium
10-323
48
35
33
17.5
24.000
0.05880
RAA10-325 Rohrschellen Se...
RAA10-325
3
25.0
G 1/2
1
Aluminium
10-325
48
35
33
17.5
25.000
0.09840
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청