카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TB - Flange T-block | ISO 6164
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/blocks/tb_flansch_t_block_iso6164.prj},{NB=TB - Flansch-T-Block LB880SX},{ERMETO=LB880SX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=5},{D1=120},{L1=260},{L2=300},{L3=260},{L4=170},{WEIGHT=104.00000},{ZOOM=1.350},{ZFACTOR=1.800},{NDM=24},{KDM=20.752},{L=52},{LT=43},{P=3.000},{L0=52},{H=205.000},{H1=205.000},{B=205.000},{B1=205.000},{V=2},{ERMETO2=LB880SX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
D1
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TB - Flange T-block TB432...
TB432CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
49
100
140
100
90
8.03000
TB - Flange T-block TB440...
TB440CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
60
120
160
120
100
12.00000
TB - Flange T-block TB448...
TB448CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
73
150
200
150
125
25.80000
TB - Flange T-block TB464...
TB464CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4
85
180
240
180
150
43.80000
TB - Flange T-block LB880...
LB880SX
Steel
5
120
260
300
260
170
104.00000
TB - Flange T-block TB432...
TB432SSX
Stainless Steel
2
49
100
140
100
90
8.03000
TB - Flange T-block TB440...
TB440SSX
Stainless Steel
2 1/2
60
120
160
120
100
13.00000
TB - Flange T-block TB448...
TB448SSX
Stainless Steel
3
73
150
200
150
125
25.93000
TB - Flange T-block TB464...
TB464SSX
Stainless Steel
4
85
180
240
180
150
45.11000
TB - Flange T-block LB880...
LB880SSX
Stainless Steel
5
120
260
300
260
170
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청