카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
JX6 Triple-Lok - Swivel nut union tee
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to Triple-Lok swivel nut
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/13/jx6.prj},{NB=EO T-Stutzen 8JX6-S},{ERMETO=8JX6-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.0500},{KDMT6=17.3304},{TTYP=UNF},{C3=22},{D=10},{D3=16.800},{D4=14.670},{D14=14.480},{L1=10.990},{L2=5.080},{M5=35},{M10=24},{Y=19},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{WEIGHT=9999.99999},{PN=350},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=19.410},{CXD3=21.940},{ERMETO2=8JX6-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
C3
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
M5
Lenght
[mm]
M10
Lenght
[mm]
Y
Width across flats
[mm]
Triple-Lok Swivel nut uni...
4JX6-S
Steel
6
1/4
7/16-20
14
5
25
17
11
Triple-Lok Swivel nut uni...
6JX6-S
Steel
8, 10
5/16, 3/8
9/16-18
18
8
32
22
14
Triple-Lok Swivel nut uni...
8JX6-S
Steel
12
1/2
3/4-16
22
10
35
24
19
Triple-Lok Swivel nut uni...
10JX6-S
Steel
14, 15, 16
5/8
7/8-14
25
13
41
29
19
Triple-Lok Swivel nut uni...
12JX6-S
Steel
18, 20
3/4
1 1/16-12
32
16
45
30
27
Triple-Lok Swivel nut uni...
16JX6-S
Steel
25
1
1 5/16-12
41
22
51
36
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청