카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F68OMX Triple-Lok - Swivel male stud
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Triple-Lok swivel nut straight thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/12/f68omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 8M18F68OMXS},{ERMETO=8M18F68OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT8=M18 x 1,5},{NDMT8=18.000},{P8=1.500},{KDMT8=16.160},{B=2.100},{B1=24.800},{B2=19.600},{ID=15.540},{RS=2.620},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.0500},{KDMT6=19.050},{TTYP6=UNF},{A=44},{C3=22},{C4=24},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{D=10},{D1=10},{LL=23},{WEIGHT=0.00001},{PN=250},{L=33.400},{L1=12.500},{L2=10.990},{L3=5.080},{L4=2.500},{L5=3.150},{D2=16.800},{D3=14.480},{D4=14.670},{D5=23.800},{D6=15.650},{D7=9.900},{D8=0.000},{L6=0.000},{VERS=1.000},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=18.410},{CXD3=21.940},{ERMETO2=8M18F68OMXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT8
Thread Metric T8
ⁿ/ₐ
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
A
Lenght
[mm]
C3
Width across flats
[mm]
C4
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
LL
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok Swivel male st...
4M10F68OMXS
Steel
6
1/4
M10 x 1,0
7/16-20
34
16
14
4
4
16
0.02980
Triple-Lok Swivel male st...
5M12F68OMXS
Steel
8
5/16
M12 x 1,5
1/2-20
38
17
17
6
6
18
0.05790
Triple-Lok Swivel male st...
6M14F68OMXS
Steel
10
3/8
M14 x 1,5
9/16-18
39
19
19
8
8
20
0.04697
Triple-Lok Swivel male st...
8M16F68OMXS
Steel
12
1/2
M16 x 1,5
3/4-16
42
22
22
10
8
22
0.09000
Triple-Lok Swivel male st...
8M18F68OMXS
Steel
12
1/2
M18 x 1,5
3/4-16
44
22
24
10
10
23
0.00001
Triple-Lok Swivel male st...
10M18F68OMXS
Steel
14, 15, 16
5/8
M18 x 1,5
7/8-14
47
27
24
12
11
25
0.10480
Triple-Lok Swivel male st...
10M22F68OMXS
Steel
14, 15, 16
5/8
M22 x 1,5
7/8-14
48
27
27
12
12
24
0.12620
Triple-Lok Swivel male st...
12M27F68OMXS
Steel
18, 20
3/4
M27 x 2,0
1 1/16-12
52
32
32
16
16
26
0.21000
Triple-Lok Swivel male st...
16M33F68OMXS
Steel
25
1
M33 x 2,0
1 1/16-12
57
38
41
22
22
29
9999.99999
Triple-Lok Swivel male st...
20M42F68OMXS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
M42 x 2,0
1 5/8-12
62
50
50
28
28
33
0.00001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청