카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
R6O4MX Triple-Lok - Test point connection
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/r6o4mx.prj},{NB=EO Adapter fuer Pruefanschluss 8-4R6O4MXS},{ERMETO=8-4R6O4MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEW=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDMT=17.1780},{TTYP=UNF},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.0500},{KDMT6=17.3304},{TTYP6=UNF},{L=50},{L1=28},{H=36},{H2=22},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.400},{WEIGHT=0.23730},{PN=350},{L2=6.600},{L3=10.990},{L4=5.080},{L5=16.700},{L6=28.200},{D1=16.640},{D2=16.800},{D3=14.480},{D4=14.670},{D5=9.900},{D6=10.820},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=18.410},{CXD3=21.940},{ERMETO2=8-4R6O4MXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D. T
[mm]
OD
Tube O.D. T
[Zoll]
GEW
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
L1
Lenght
[mm]
H
Lenght
[mm]
H2
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok Test point con...
4-4R6O4MXS
Steel
6
1/4
7/16-20
7/16-20
45
26
36
16
0.22170
Triple-Lok Test point con...
5-4R6O4MXS
Steel
8
5/16
1/2-20
1/2-20
46
26
36
17
0.21410
Triple-Lok Test point con...
6-4R6O4MXS
Steel
10
3/8
9/16-18
9/16-18
47
26
36
19
0.21625
Triple-Lok Test point con...
8-4R6O4MXS
Steel
12
1/2
3/4-16
3/4-16
50
28
36
22
0.23730
Triple-Lok Test point con...
10-4R6O4MXS
Steel
14,15,16
5/8
7/8-14
7/8-14
54
31
36
27
0.25800
Triple-Lok Test point con...
12-4R6O4MXS
Steel
18,20
3/4
1 1/16-12
1 1/16-12
56
34
41
32
0.35575
Triple-Lok Test point con...
16-4R6O4MXS
Steel
25
1
1 5/16-12
1 5/16-12
60
35
46
38
0.44000
Triple-Lok Test point con...
20-4R6O4MXS
Steel
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12
1 5/8-12
64
36
50
50
0.64000
Triple-Lok Test point con...
24-4R6O4MXS
Steel
35,38
1 1/2
1 7/8-12
1 7/8-12
69
39
60
60
0.96801
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청