카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TTP4ML O-Lok - Test point connection
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Test point & gauge adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/11/ttp4ml.prj},{NB=O-Lok Adapter fuer Pruefanschluss 10TTP4LS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.700},{ERMETO=10TTP4LS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T=},{NDRT=0.0000},{TTYP=-},{T4=G1/4},{NDRT4=13.157},{D1=23.000},{H=0.000},{H1=0.000},{L1=18},{FORM=B},{AUSF=0.000},{L1A=0.000},{DKA=0.000},{LKA=0.000},{DSA=0.000},{LSKA=0.000},{DA=0.000},{L1B=18.000},{LKB=6.000},{DSB=20.750},{DB=6.000},{LM=0.000},{LMIP=0.000},{LIP=37.000},{LB=2.100},{S1=19.000},{DD=18.000},{PTL=0.900},{WEIGHT=0.18000},{ERMETO2=10TTP4LS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T
Thread UN/UNF-2B
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
D1
Collar
[mm]
H
HEX Nut
[mm]
H1
HEX Body
[mm]
L1
Overall length w/o nut
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Test point connecti...
4TTP4MLS
Steel
9/16-18
G1/4
0.000
17.000
19.000
38
A
0.14000
O-Lok Test point connecti...
6TTP4MLS
Steel
11/16-16
G1/4
0.000
22.000
19.000
41
A
0.16500
O-Lok Test point connecti...
8TTP4MLS
Steel
13/16-16
G1/4
0.000
24.000
19.000
43
A
0.17533
O-Lok Test point connecti...
10TTP4LS
Steel
G1/4
23.000
0.000
0.000
18
B
0.18000
O-Lok Test point connecti...
12TTP4LS
Steel
G1/4
28.000
0.000
0.000
18
B
0.24190
O-Lok Test point connecti...
16TTP4LS
Steel
G1/4
34.000
0.000
0.000
18
B
0.30020
O-Lok Test point connecti...
20TTP4LS
Steel
G1/4
41.000
0.000
0.000
18
B
0.44020
O-Lok Test point connecti...
24TTP4LS
Steel
G1/4
49.000
0.000
0.000
18
B
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청