카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WJLO EO - Bulkhead branch tee
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Bulkhead unions
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/02/wjlo_asmtab.prj},{NB=EO T-Schottstutzen 8WJLO-WLNL-S (14)},{ERMETO=8WJLO-WLNL-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{GS=13.5},{OD=1/2},{GEW=13/16-16},{POS=14},{TV=16},{L2=9.0},{NDM=0.8125},{KDM=0.7380},{ID=12.420},{RS=1.780},{B=30},{D=10},{E=14},{JJ=19},{R=29},{S=55},{SS=2},{W=21},{WW=37},{WEIGHT=9999.99999},{PN=630},{VERS=3},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.700},{B4=13.000},{T11=14.000},{PPATH=assemblies/wjlo_asmtpl.prj},{ERMETO2=8WJLO-WLNL-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
GS
Straight one Bulkhead union Max Wall thickness
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEW
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
B
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
JJ
Width across flats
[mm]
R
Length
[mm]
S
Height
[mm]
SS
Height
[mm]
W
Diameter
[mm]
WW
Height
[mm]
EO Bulkhead branch tee 4W...
4WJLO-WLNL-S
Steel
6
13.5
1/4
9/16-18
22
5
14
14
23
47
2
14
32
EO Bulkhead branch tee 6W...
6WJLO-WLNL-S
Steel
8, 10
13.5
5/16, 3/8
11/16-16
27
7
14
19
26
52
2
18
34
EO Bulkhead branch tee 8W...
8WJLO-WLNL-S
Steel
12
13.5
1/2
13/16-16
30
10
14
19
29
55
2
21
37
EO Bulkhead branch tee 10...
10WJLO-WLNL-S
Steel
14, 15, 16
13.2
5/8
1-14
32
13
14
27
35
63
2
25
41
EO Bulkhead branch tee 12...
12WJLO-WLNL-S
Steel
18, 20
12.7
3/4
1 3/16-12
38
16
14
30
39
67
2
30
42
EO Bulkhead branch tee 16...
16WJLO-WLNL-S
Steel
22, 25
13.0
1
1 7/16-12
46
21
14
36
42
71
2
37
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청