카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TE-M EO - EO Male stud run tee
Parker
ERMETO DIN-fittings
Non adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/te_m.prj},{NB=EO T-Einschraubstutzen TE42LM71X},{IDNR=},{ZFACTOR=2.600},{ZOOM=1.900},{ERMETO=TE42LM71X},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=39.000},{L4=22.000},{L5=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.900},{LF=4.100},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.00001},{ERMETO2=TE42LM71X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T
Male stud end
ⁿ/ₐ
D3
Bore in tube end
[mm]
D4
Bore
[mm]
D5
Collar diameter
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length male stud end
[mm]
L5
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO EO Male stud run tee T...
TE22LMCF
X
L
22.000
M26X1,5
19.000
18.000
31.000
35.000
27.500
26.000
16.000
44.000
27.000
36.000
0.43920
EO EO Male stud run tee T...
TE22LMCFX
X
L
22.000
M26X1,5
19.000
18.000
31.000
35.000
27.500
26.000
16.000
44.000
27.000
36.000
0.24180
EO EO Male stud run tee T...
TE22LM71
X
L
22.000
M26X1,5
19.000
18.000
31.000
35.000
27.500
26.000
16.000
44.000
27.000
36.000
0.39080
EO EO Male stud run tee T...
TE22LM71X
X
L
22.000
M26X1,5
19.000
18.000
31.000
35.000
27.500
26.000
16.000
44.000
27.000
36.000
0.20840
EO EO Male stud run tee T...
TE28LMCF
X
L
28.000
M33X2
24.000
23.000
39.000
38.000
30.500
30.000
18.000
47.000
36.000
41.000
0.58900
EO EO Male stud run tee T...
TE28LMCFX
X
L
28.000
M33X2
24.000
23.000
39.000
38.000
30.500
30.000
18.000
47.000
36.000
41.000
0.37682
EO EO Male stud run tee T...
TE28LM71
X
L
28.000
M33X2
24.000
23.000
39.000
38.000
30.500
30.000
18.000
47.000
36.000
41.000
0.58900
EO EO Male stud run tee T...
TE28LM71X
X
L
28.000
M33X2
24.000
23.000
39.000
38.000
30.500
30.000
18.000
47.000
36.000
41.000
0.37682
EO EO Male stud run tee T...
TE35LMCF
X
L
35.000
M42X2
30.000
30.000
49.000
45.000
34.500
34.000
20.000
56.000
41.000
50.000
0.34020
EO EO Male stud run tee T...
TE35LMCFX
X
L
35.000
M42X2
30.000
30.000
49.000
45.000
34.500
34.000
20.000
56.000
41.000
50.000
0.55380
EO EO Male stud run tee T...
TE35LM71
X
L
35.000
M42X2
30.000
30.000
49.000
45.000
34.500
34.000
20.000
56.000
41.000
50.000
0.34020
EO EO Male stud run tee T...
TE35LM71X
X
L
35.000
M42X2
30.000
30.000
49.000
45.000
34.500
34.000
20.000
56.000
41.000
50.000
0.55850
EO EO Male stud run tee T...
TE42LMCF
X
L
42.000
M48X2
36.000
36.000
55.000
51.000
40.000
39.000
22.000
63.000
50.000
60.000
0.53480
EO EO Male stud run tee T...
TE42LMCFX
X
L
42.000
M48X2
36.000
36.000
55.000
51.000
40.000
39.000
22.000
63.000
50.000
60.000
0.00001
EO EO Male stud run tee T...
TE42LM71
X
L
42.000
M48X2
36.000
36.000
55.000
51.000
40.000
39.000
22.000
63.000
50.000
60.000
0.53480
EO EO Male stud run tee T...
TE42LM71X
X
L
42.000
M48X2
36.000
36.000
55.000
51.000
40.000
39.000
22.000
63.000
50.000
60.000
0.00001
EO EO Male stud run tee T...
TE20SMCF
X
S
20.000
M27X2
16.000
16.000
32.000
37.000
26.500
26.000
16.000
48.000
27.000
36.000
0.51100
EO EO Male stud run tee T...
TE20SMCFX
X
S
20.000
M27X2
16.000
16.000
32.000
37.000
26.500
26.000
16.000
48.000
27.000
36.000
9999.99999
EO EO Male stud run tee T...
TE20SM71
X
S
20.000
M27X2
16.000
16.000
32.000
37.000
26.500
26.000
16.000
48.000
27.000
36.000
0.51100
EO EO Male stud run tee T...
TE20SM71X
X
S
20.000
M27X2
16.000
16.000
32.000
37.000
26.500
26.000
16.000
48.000
27.000
36.000
9999.99999
EO EO Male stud run tee T...
TE25SMCF
X
S
25.000
M33X2
20.000
20.000
39.000
42.000
30.000
30.000
18.000
54.000
36.000
46.000
0.96200
EO EO Male stud run tee T...
TE25SMCFX
X
S
25.000
M33X2
20.000
20.000
39.000
42.000
30.000
30.000
18.000
54.000
36.000
46.000
0.50590
EO EO Male stud run tee T...
TE25SM71
X
S
25.000
M33X2
20.000
20.000
39.000
42.000
30.000
30.000
18.000
54.000
36.000
46.000
0.96200
EO EO Male stud run tee T...
TE25SM71X
X
S
25.000
M33X2
20.000
20.000
39.000
42.000
30.000
30.000
18.000
54.000
36.000
46.000
0.51900
EO EO Male stud run tee T...
TE30SMCF
X
S
30.000
M42X2
25.000
25.000
49.000
49.000
35.500
34.000
20.000
62.000
41.000
50.000
1.27850
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청