카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LE-R(KEG) EO - Male stud run tee
Parker
ERMETO DIN-fittings
Non adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/le_r_keg.prj},{NB=EO L-Einschraubstutzen LE15LRCFX},{IDNR=},{ZFACTOR=1.150},{ZOOM=0.800},{ERMETO=LE15LRCFX},{HID=0},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=EO Stahl (X/OMD)},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{FORM=2.000},{BAUREIHE=L},{D1=15.000},{T=R1/2keg},{NDR=20.955},{KDM=18.631},{D3=12.000},{D4=11.000},{L1=28.000},{L2=21.000},{L3=34.000},{L4=14.000},{L5=36.000},{S1=19.000},{S2=27.000},{S3=0.000},{T1=22.000},{P1=1.500},{D4K=17.300},{L2A=12.000},{L4M=17.000},{LMIP=11.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.115},{ERMETO2=LE15LRCFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoffauswahl
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T
Male stud end
ⁿ/ₐ
D3
Bore in tube end
[mm]
D4
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Stud length
[mm]
L4
Length male stud end
[mm]
L5
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
S3
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO L-Male stud elbow LE04...
LE04LLRCF
EO Steel
X
LL
4.000
R1/8keg
3.000
4.000
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
11.000
0.029
EO L-Male stud elbow LE04...
LE04LLRCFX
EO Steel X/OMD
X
LL
4.000
R1/8keg
3.000
4.000
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
11.000
0.020
EO L-Male stud elbow LE04...
LE04LLR71
Stainless steel
LL
4.000
R1/8keg
3.000
4.000
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
11.000
0.029
EO L-Male stud elbow LE04...
LE04LLR71X
Stainless steel
LL
4.000
R1/8keg
3.000
4.000
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
11.000
0.020
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LLRCF
EO Steel
X
LL
6.000
R1/8keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.030
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LLRCFX
EO Steel X/OMD
X
LL
6.000
R1/8keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.018
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LLR71
Stainless steel
LL
6.000
R1/8keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.030
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LLR71X
Stainless steel
LL
6.000
R1/8keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.018
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LLRCF
EO Steel
X
LL
8.000
R1/8keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.043
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LLRCFX
EO Steel X/OMD
X
LL
8.000
R1/8keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.028
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LLR71
Stainless steel
LL
8.000
R1/8keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.043
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LLR71X
Stainless steel
LL
8.000
R1/8keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.028
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LRCF
EO Steel
X
L
6.000
R1/8keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.062
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LRCFX
EO Steel X/OMD
X
L
6.000
R1/8keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.038
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LR71
Stainless steel
L
6.000
R1/8keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.062
EO L-Male stud elbow LE06...
LE06LR71X
Stainless steel
L
6.000
R1/8keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.038
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LRCF
EO Steel
X
L
8.000
R1/4keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.084
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LRCFX
EO Steel X/OMD
X
L
8.000
R1/4keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.046
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LR71
Stainless steel
L
8.000
R1/4keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.084
EO L-Male stud elbow LE08...
LE08LR71X
Stainless steel
L
8.000
R1/4keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.046
EO L-Male stud elbow LE10...
LE10LRCF
EO Steel
X
L
10.000
R1/4keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
0.000
0.086
EO L-Male stud elbow LE10...
LE10LRCFX
EO Steel X/OMD
X
L
10.000
R1/4keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
0.000
0.050
EO L-Male stud elbow LE10...
LE10LR71
Stainless steel
L
10.000
R1/4keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
0.000
0.086
EO L-Male stud elbow LE10...
LE10LR71X
Stainless steel
L
10.000
R1/4keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
0.000
0.050
EO L-Male stud elbow LE12...
LE12LRCF
EO Steel
X
L
12.000
R3/8keg
10.000
9.000
24.000
17.000
28.000
12.000
32.000
17.000
22.000
0.000
0.140
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청