카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
GZ EO-3 - Swivel union
Parker
EO-3®
Swivel/Swivel
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/05dichtkegel_dichtkegel/gz_gerader_zwischenstueck_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 Gerader-Zwischenstueck mit Dichtkegel GZ18P3CF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.9},{ZOOM=0.5},{ERMETO=GZ18P3CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=14.0},{L1=30},{L2=31},{S1=30},{WEIGHT=0.13460},{X=5.5},{D2=19.90},{D4=14.0},{D11=17.30},{L22=9.40},{RX=0.85},{L5=6.12},{LM=17.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=33.2},{D43=28.0},{D22=32.0},{D23=29.4},{R2=0.6},{LT=12.45},{D1MDF=20.1},{D2MDF=21.8},{LD1=3.00},{R1=0.85},{LA=0.6},{NDM=26.670},{KDM=24.239},{D3MDF=33.2},{ANG=18},{ERMETO2=GZ18P3CF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Swivel union GZ06P3C...
GZ06P3CF
Steel
420
6
3.5
22
23
14
21.00000
EO-3 Swivel union GZ08P3C...
GZ08P3CF
Steel
420
8
5.0
24
25
17
0.03430
EO-3 Swivel union GZ10P3C...
GZ10P3CF
Steel
420
10
7.0
25
26
19
0.04450
EO-3 Swivel union GZ12P3C...
GZ12P3CF
Steel
420
12
9.0
26
27
22
0.06270
EO-3 Swivel union GZ15P3C...
GZ15P3CF
Steel
420
15
11.0
28
29
27
0.10950
EO-3 Swivel union GZ16P3C...
GZ16P3CF
Steel
420
16
12.0
30
31
27
0.10310
EO-3 Swivel union GZ18P3C...
GZ18P3CF
Steel
420
18
14.0
30
31
30
0.13460
EO-3 Swivel union GZ20P3C...
GZ20P3CF
Steel
420
20
15.0
36
37
32
0.18740
EO-3 Swivel union GZ22P3C...
GZ22P3CF
Steel
250
22
17.0
34
35
32
133.00000
EO-3 Swivel union GZ25P3C...
GZ25P3CF
Steel
420
25
19.0
41
42
41
289.00000
EO-3 Swivel union GZ28P3C...
GZ28P3CF
Steel
250
28
23.0
37
38
41
0.23340
EO-3 Swivel union GZ30P3C...
GZ30P3CF
Steel
420
30
23.0
46
47
50
493.00000
EO-3 Swivel union GZ35P3C...
GZ35P3CF
Steel
250
35
29.0
41
42
50
0.37710
EO-3 Swivel union GZ38P3C...
GZ38P3CF
Steel
420
38
30.0
50
52
60
0.79810
EO-3 Swivel union GZ42P3C...
GZ42P3CF
Steel
250
42
36.0
43
44
60
0.54240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청