카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
3 - Lobe
Optibelt
TWIN TRACK Bike System
TSP Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/bike/bike/tsp_3.prj},{NB=TSP 17T AA1BH11},{BEZ=TSP 17T AA1BH11},{PT=Hintere Riemenscheibe},{ANR=1105475},{GTIN=4044978620538},{ZAE=17},{P=14},{NAUSF= 3 - Nocken},{DWNR=8_04_08_03_03-019},{REV=011},{OD=73.95},{ODFZ=77.35},{BS=13},{BV=13},{BST=2.9},{FVML=0.85},{FVMF=2.3},{IDM=34.8},{BCD=-},{MATERIAL=Edelstahl},{OF=Elektropoliert},{COL=silber},{GEWICHT=0.095},{QS=nach ISO 254}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
ZAE
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
NAUSF
Mounting Style
ⁿ/ₐ
DWNR
Drawing Number
ⁿ/ₐ
REV
Revision
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter Toothing
[mm]
ODFZ
Outside Diameter Guiding Tooth
[mm]
BS
Sprocket Width
[mm]
BV
Tooth Face Width
[mm]
BST
Mounting Web Thickness
[mm]
FVML
Flange Offset Centerline
[mm]
FVMF
Flange Offset Mounting Surface
[mm]
IDM
Inside Diameter
[mm]
BCD
Bore Cycle Diameter
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
COL
Colour
ⁿ/ₐ
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
TSP 17T AA1BH11
TSP 17T AA1BH11
Rear Sprocket
1105475
4044978620538
17
14
3 - Lobe
8_04_08_03_03-019
011
73.95
77.35
13
13
2.9
0.85
2.3
34.8
-
Stainless Steel
Electro - Polished
Silver
0.095
acc. to ISO 254
TSP 22T AA1BH06
TSP 22T AA1BH06
Rear Sprocket
1105466
4044978620491
22
14
3 - Lobe
8_04_08_03_06-006
005
96.23
99.63
13
13
2.9
0.85
2.3
34.8
-
Stainless Steel
Electro - Polished
Silver
0.199
acc. to ISO 254
TSP 26T AA1BH05
TSP 26T AA1BH05
Rear Sprocket
1105481
4044978620576
26
14
3 - Lobe
8_04_08_03_06-011
004
114.06
117.46
13
13
2.9
0.85
2.3
34.8
-
Stainless Steel
Electro - Polished
Silver
0.500
acc. to ISO 254
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청