MS Series - Top Flange - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
Medium Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/medium_duty/ms_series_asmtab.prj},{NB=MS15},{PART=MS15},{MAT=},{BALL=15},{A=24.0},{B=11.3},{C=9.7},{D=45.0},{E=32.0},{F=4.8},{G=4 x 4.6},{PPATH=parts/ms_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
DxD
[mm]
E
ExE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
MS12
MS12
25
12
23.9
9.6
11.1
44.5
34.9
3.2
2 x 3.6
0.1030
MS15
MS15
60
15
24.0
11.3
9.7
45.0
32.0
4.8
4 x 4.6
0.0590
MS22
MS22
180
22
36.0
11.8
18.7
57.2
44.5
4.8
4 x 5.6
0.1890
MS30
MS30
350
30
45.0
16.8
20.0
76.2
57.9
6.3
4 x 7.1
0.3600
MS45
MS45
600
45
62.0
22.0
31.5
85.0
69.0
9.5
4 x 7.1
1.0100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청