MM Series - Housed Spring Loaded - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
Medium Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/medium_duty/mm_series_asmtab.prj},{NB=MM22},{PART=MM22},{MAT=},{SL=70},{DF=4.5},{LOADMD=90},{BALL=22},{A=39.0},{B=58.0},{C=50},{D=14.0},{E=53.5},{PPATH=parts/mm_series_asmtpl.prj},{W=0.37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
SL
SUPORTS LOAD kg
[kg]
DF
DEFLECTION mm
[mm]
LOADMD
LOAD AT MAX DEFLECTION
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
MM22
MM22
70
4.5
90
22
39.0
58.0
50
14.0
53.5
0.37
MM30
MM30
135
7.0
170
30
48.5
70.0
62
17.5
63.0
0.70
MM45
MM45
230
10.5
290
45
66.5
100.5
85
25.5
90.0
1.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청