MI Series - Internal Thread Fixing - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
Medium Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/medium_duty/mi_series_asmtab.prj},{NB=MI22},{PART=MI22},{MAT=},{BALL=22.0},{A=36},{B=40.5},{C=36.0},{D=4.5},{E=M8 x 1.25},{F=10.0},{PPATH=parts/mi_series_asmtpl.prj},{MATX= '', '$PART. : Chrome steel bearings,zinc plated body & cap', 'A' , '$PART.A : Stainless steel balls,zinc plated body & cap.', 'D' , '$PART.D : Nylon load ball,zinc plated body & cap'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
MI12
MI12
25
12.0
22
24.0
20.5
3.5
M8 x 1.25
5.0
0.050
MI15
MI15
60
15.0
24
28.0
23.0
5.0
M8 x 1.25
8.0
0.074
MI22
MI22
180
22.0
36
40.5
36.0
4.5
M8 x 1.25
10.0
0.254
MI30
MI30
350
30.0
45
46.8
38.8
8.0
M8 x 1.25
10.0
0.460
MI45
MI45
600
45.0
62
63.5
50.5
13.0
M8 x 1.25
10.0
1.180
MI76
MI76
1000
76.2
127
101.4
78.1
23.3
3.5" x 8 NPSM
37.3
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청