LD Series - Saturn type - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
Light Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/light_duty/ld_asmtab.prj},{NB=LD23},{PART=LD23},{MAT=},{BALL=23},{A=45.0},{B=9.8},{C=6.2},{D=33.0},{E=17.9},{F=3.6},{G=39.0},{H=3 x 3.5},{PPATH=parts/ld_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
LD16
LD16
15
15
41.0
10.8
5.0
24.0
8.5
3.2
30.0
2 x 3.4
0.045
LD19
LD19
25
19
61.0
10.0
3.2
29.1
12.0
3.2
44.5
2 x 5.1
0.090
LD19/3
LD19/3
25
19
61.0
10.0
3.2
29.1
12.0
3.2
44.5
3 x 5.1
0.089
LD23
LD23
120
23
45.0
9.8
6.2
33.0
17.9
3.6
39.0
3 x 3.5
0.096
LD25
LD25
55
25
73.0
14.2
6.3
37.2
15.8
3.5
55.6
2 x 5.1
0.170
LD25/3
LD25/3
55
25
73.0
14.2
6.3
37.2
15.8
3.5
55.6
3 x 5.1
0.168
LD26
LD26
60
25
56.0
14.6
7.8
36.0
15.4
3.3
45.0
2 x 4.0
0.125
LD32
LD32
125
32
73.7
16.2
8.0
45.5
19.9
4.2
58.7
2 x 5.1
0.269
LD32/3
LD32/3
125
32
73.7
16.2
8.0
45.5
19.9
4.2
58.7
3 x 5.1
0.269
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청