92 Series - Flange Mounted - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
High Capacity
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/high_capacity/92_series_asmtab.prj},{NB=9230},{PART=9230},{MAT=},{LOAD=385},{BALL=25},{A=50.0},{B=44.5},{C=6.4},{DXD=76.2},{EXE=57.9},{F=6.4},{G=4 x 8.1},{W=0.68},{PPATH=parts/92_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DXD
D x D
[mm]
EXE
E x E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
9200
9200
50
13
23.8
22.2
3.8
44.5
34.9
3.2
2 x 3.6
0.08
9210
9210
50
13
23.8
22.2
3.8
47.7 x 32
34.9
2
2 x 4
0.08
9220
9220
225
25
44.0
41.3
5.6
57.2
44.5
4.8
4 x 6.1
0.44
9221
9221
225
25
44.5
41.3
7.1
57.2
44.5
4.8
25.4
0.44
9230
9230
385
25
50.0
44.5
6.4
76.2
57.9
6.4
4 x 8.1
0.68
9240
9240
1100
38
60.0
61.5
12.7
76.2
57.9
12.7
4 x 8.1
1.24
9241
9241
1100
38
60.3
60.3
12.7
76.2
57.9
12.7
4 x 8.1
1.23
9250
9250
2200
51
100.0
98.4
14.3
127
101.6
9.5
4 x 11.1
5.29
9260
9260
4550
76
160.0
145.0
21.0
175
145.0
15
4 x 13.1
19.38
9270
9270
8000
102
228.0
190.0
38.1
235
190.5
25
4 x 16.1
50.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청