ISO/VDMA Series Standard Cylinder - ISO/VDMA Series Standard Cylinder - ISO/VDMA Series Metric Standard Interchangeable Cylinder
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
ISO/VDMA
VDMA Single Rod
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_vdma/vdma_single_rod/vdma_single_asmtab.prj},{NB=ZA063/0001000A1},{SERIES=Z},{TYPE=A},{PD=63},{PD1=063},{A=20},{PDD1=/},{PDD11= '/', '/ = G Port', 'N', 'N = NPT Port'},{STROKE=1},{MP=000},{XI=0.000},{SSR=},{RE=},{REX=0},{SRE=},{SPECTH=},{TE=},{TEX=0},{G=38.0},{LO=121.0},{CP=25.0},{PPATH=vdma_single_templ.prj},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Cylinder Series
ⁿ/ₐ
PD
Piston Diameter
[mm]
A
Rod Diameter
[mm]
A1
No Option
ⁿ/ₐ
ZA032/0001000A1
ZA032/0001000A1
Z
32
12
A1 = No Option
ZA040/0001000A1
ZA040/0001000A1
Z
40
16
A1 = No Option
ZA050/0001000A1
ZA050/0001000A1
Z
50
20
A1 = No Option
ZA063/0001000A1
ZA063/0001000A1
Z
63
20
A1 = No Option
ZA080/0001000A1
ZA080/0001000A1
Z
80
25
A1 = No Option
ZA100/0001000A1
ZA100/0001000A1
Z
100
25
A1 = No Option
ZA125/0001000A1
ZA125/0001000A1
Z
125
32
A1 = No Option
ZA160/0001000A1
ZA160/0001000A1
Z
160
40
A1 = No Option
ZA200/0001000A1
ZA200/0001000A1
Z
200
40
A1 = No Option
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청